Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rodina BOS R020K

K dispozici v:

16 Verze

Kubické miniaturní senzory pro aplikace s extrémně omezeným prostorem pro instalaci

  • Nejvyšší přesnost detekce objektů

  • Dobře viditelný, jasně definovaný světelný paprsek

  • Potlačení pozadí nastavitelné až do 150 mm

  • Kompletní řada se všemi funkčními principy

Dostupnost

16 Verze

Objednací kód
Cena Princip funkce optický Rozměr Rozhraní Dosah Druh světla Připojení Druh světla
Akce
3383.7 CZK
Světelný snímač 7,7 × 32,5 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 1–150 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2671.3 CZK
Světelný snímač 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 1–60 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2620.4 CZK
Světelný snímač 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 1–30 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
3231 CZK
Jednocestná světelná závora 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 0–2 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2340.6 CZK
Reflexní světelná závora 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 0–3 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2671.3 CZK
Světelný snímač 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 1–15 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2620.4 CZK
Světelný snímač 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Rozpínací kontakt (NC) 1–30 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2620.4 CZK
Světelný snímač 7,7 × 26,8 × 13,5 mm NPN: Spínací kontakt (NO) 1–30 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2340.6 CZK
Reflexní světelná závora 7,7 × 26,8 × 13,5 mm NPN: Spínací kontakt (NO) 0–3 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo
2391.5 CZK
Reflexní světelná závora 7,7 × 26,8 × 13,5 mm PNP: Rozpínací kontakt (NC) 0–3 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, PVC LED červené světlo