Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rodina BOS R254K

K dispozici v:

11 Verze

Chytré optoelektronické senzory s monitorováním stavu a IO-Linkem

  • Monitorování stavu

  • Rozhraní IO-Link

  • Další funkce: různé provozní režimy i pro náročnou detekci objektů.

  • Odolnost vůči náročným podmínkám prostředí (Ecolab, IP69K)

  • Senzor monitoruje sám sebe a své okolí: teplota, vlhkost, vibrace, náklon, znečištění, rezerva funkce

Dostupnost

11 Verze

Objednací kód
Cena Princip funkce optický Rozměr Rozhraní Dosah Druh světla Připojení Druh světla
Akce
4875.5 CZK
Světelný snímač 20,4 × 60,3 × 49,5 mm IO-Link: 1.1
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
30–250 mm Laserové červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Laserové červené světlo
3354.3 CZK
Reflexní světelná závora 20,4 × 60,3 × 49,5 mm IO-Link: 1.1
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
8 m LED červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový LED červené světlo
2589.1 CZK
Jednocestná světelná závora (přijímač) 20,4 × 60,3 × 49,5 mm IO-Link: 1.1
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
0–20 m Červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Červené světlo
2589.1 CZK
Jednocestná světelná závora (vysílač) 20,4 × 60,3 × 49,5 mm IO-Link: 1.1
Analogový proud: 4–20 mA
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
0 mm až 20 m LED červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový LED červené světlo
4875.5 CZK
Reflexní světelná závora 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
0–8 m Laserové červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Laserové červené světlo
4875.5 CZK
Světelný snímač 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
30...500 mm Laserové červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Laserové červené světlo
3962.1 CZK
Světelný snímač 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
10–250 mm LED červené světlo Konektor M12 × 1, 4pólový LED červené světlo
4573 CZK
Světelný snímač 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
30...500 mm LED červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový LED červené světlo
3048.5 CZK
Jednocestná světelná závora (přijímač) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
0...70 m Laserové červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Laserové červené světlo
3048.5 CZK
Jednocestná světelná závora (vysílač) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
0...70 m Laserové červené světlo Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Laserové červené světlo