Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Indukční senzory BES Entry

K dispozici v:

25 Verze

Indukční snímače Entry Line v šesti variantách nabízejí optimální poměr ceny a výkonu pro standardní aplikace, snižují časové a balicí náklady díky vícenásobnému balení, umožňují rychlou detekci poruch díky 360° LED displeji a zaujmou jednoduchou instalací plug & play.

  • Spolehlivá detekce objektů díky dvojnásobné spínací vzdálenosti
  • Optimalizované monitorování a identifikace poruch díky zobrazení provozního napětí a 360° LED indikátoru.
  • Snadná montáž a výměna díky svorkovému držáku s pevným dorazem (volitelně)
  • Ekologicky šetrné vícenásobné balení pro větší množství

Dostupnost

25 Verze

Objednací kód
Cena Rozměr Rozhraní Dosah Spínací frekvence Materiál pouzdra Připojení Dodatečné vlastnosti
Akce
318.1 CZK
Ø 12 × 65 mm PNP Spínací kontakt (NO) 4 mm 350 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
318.1 CZK
Ø 12 × 45 mm PNP Spínací kontakt (NO) 4 mm 350 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
336.7 CZK
Ø 8 × 45 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 2 mm 600 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
336.7 CZK
Ø 8 × 65 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 2 mm 600 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
363.3 CZK
Ø 18 × 45 mm PNP Spínací kontakt (NO) 8 mm 300 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
363.3 CZK
Ø 18 × 65 mm PNP Spínací kontakt (NO) 8 mm 300 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
367.5 CZK
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 4 mm 350 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Kabel, 2,00 m, TPU
412.7 CZK
Ø 18 × 63,5 mm NPN: Spínací kontakt (NO) 8 mm 300 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Kabel, 2,00 m, TPU
386.1 CZK
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 2 mm 600 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Kabel, 2,00 m, TPU
386.1 CZK
Ø 8 × 43,5 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 2 mm 600 Hz Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Kabel, 2,00 m, TPU
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat