Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Senzory s kubickým indukčním faktorem 1

K dispozici v:

8 Verze

Řada snímačů s indukčním faktorem 1 detekuje všechny kovy se stejnou spínací vzdáleností bez redukčního faktoru, je odolná proti magnetickému poli pro provoz bez rušení a zaujme inovativní koncepcí pouzdra s optimální viditelností displejů z téměř jakéhokoli úhlu.

  • Redukční faktor 1
  • Odolný vůči magnetickému poli
  • Flexibilní instalace díky otočnému aktivnímu povrchu
  • Dobře viditelný provozní a funkční displej

Dostupnost

8 Verze

Objednací kód
Cena Rozměr Rozhraní Dosah Spínací frekvence Materiál pouzdra Připojení Dodatečné vlastnosti
Akce
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm PNP: Spínací kontakt (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm PNP: Rozpínací kontakt (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm PNP: Rozpínací kontakt (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm NPN: Spínací kontakt (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm NPN: Spínací kontakt (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm NPN: Rozpínací kontakt (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1
1469.2 CZK
40 × 40 × 66 mm NPN: Rozpínací kontakt (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Faktor 1