Indukční senzory pro teplotně odolné aplikace
K dispozici v:
31 Verze
Spolehlivá detekce objektů - při velmi vysokých okolních teplotách: indukční vysokoteplotní senzory
pro teploty okolí až do 230 °C
Pro různé podmínky instalace: k dispozici je válcové a krychlové provedení
Rychlá instalace a výměna díky standardizovanému připojení
Snímače a odpovídající příslušenství od jednoho dodavatele
Dostupnost
31 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Připojení | Dodatečné vlastnosti | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4942 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 8 × 60 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 600 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 5,0 m, PTFE | |||
|
4207.4 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 12 × 56 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 1,5 mm | 400 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |||
|
3964.1 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 × 91,5 mm | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 5,00 m, silikon | |||
|
3344.4 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 8 × 55,5 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 1 500 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 2,00 m, PTFE | |||
|
7813.6 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 18 × 103 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 8 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 5,00 m, PTFE | |||
|
6982.7 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 × 110 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 15 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 2,00 m, PTFE | |||
|
8316 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 × 100 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 10 mm | 200 Hz | Ušlechtilá ocel | Kabel, 5,00 m, PTFE | |||
|
12221.3 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 × 74 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 10 mm | 9 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, M12 × 1, 4pólový, 5,0 m, PTFE | |||
|
4207.4 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 12 × 56 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 1,5 mm | 400 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | |||
|
2989.4 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 12 × 75 mm | PNP: Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 1 000 Hz | Mosaz, poniklovaný | Kabel, 5,00 m, silikon |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.