Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Síťové moduly - Bestseller

K dispozici v:

17 Verze

Sběr decentralizovaných signálů ze senzorů - naše řídicí jednotky IO-Link se vyznačují efektivní instalací a centralizovanou parametrizací.

Stále rychlejší, flexibilnější, efektivnější a přizpůsobivější výroba vyžaduje bezproblémovou komunikaci ze senzoru na internet. V důsledku toho roste objem dat v rámci výrobních procesů. To vyžaduje komponenty, které tyto informace zpřístupňují. Současně je zapotřebí infrastruktura, která data přenáší na všech úrovních.

Nenašli jste ještě ten správný produkt? Navštivte naši skupinu produktů síťových modulů:

Dostupnost

17 Verze

Objednací kód
Cena Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Třída portu Přídavná rozhraní
Akce
10250.5 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
8151 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link
12103 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
18179.2 CZK
PROFINET I/O 16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
17462.9 CZK
EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
7410 CZK
Profinet / EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link
7657 CZK
Profinet / EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link
13091 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
13091 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
20426.9 CZK
EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 16× PNP Typ A 8× IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat