Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rozbočovače IO-Link řady Entry Line

K dispozici v:

5 Verze

Rozbočovače senzorů a akčních členů řady BNI Entry Line jsou ideálním řešením pro začátky s technologií IO-Link. Přesvědčí optimalizovanou koncepcí pouzdra, jednoduchou manipulací a vysokou hospodárností - ideální pro standardní aplikace a decentralizované architektury.

  • Flexibilní možnosti připojení:Až 16 digitálních vstupů nebo 8 vstupů/výstupů.

  • Optimalizovaná konstrukce:Kompaktní, lehké a udržitelné - v bezplísňovém pouzdře

  • Jednoduchá integrace:Osm standardizovaných portů M12, z nichž čtyři jsou variabilně konfigurovatelné.

  • Robustní a spolehlivé:Krytí IP67 pro použití v drsném průmyslovém prostředí

  • Úspora nákladů:Efektivní škálování topologie sítě - bez dalších modulů sběrnice

Dostupnost

5 Verze

Objednací kód
Cena Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Vstupy/výstupy konfigurovatelné Rozšiřující port
Akce
3831.5 CZK
IO-Link 1.1 16× PNP, typ 3 16× PNP ano ano
3358.2 CZK
IO-Link 1.1 16× PNP, typ 3 ne
3281.9 CZK
IO-Link 1.1 16× NPN, typ 3 8x NPN ano ne
3154.7 CZK
IO-Link 1.1 16× PNP, typ 3 8× PNP ano ne
3536.3 CZK
IO-Link 1.1 16× PNP, typ 3 8× PNP ano ano
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat