Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Simulace strojů a systémů pomocí digitálního dvojčete

Virtuální uvedení do provozu je snadné!

Představte si, že byste mohli vytvořit digitální kopii fyzického objektu, která by kopírovala jeho chování. Ať už se jedná o jeden stroj nebo celou výrobní linku, digitální dvojčata otevírají průmyslu zcela nové možnosti. Pomáhají plánovat uvedení do provozu s předstihem, identifikovat problémy v rané fázi a přijímat fundovaná rozhodnutí o plánování, údržbě a optimalizaci ještě předtím, než jsou výrobní systémy nebo stroje skutečně k dispozici.

advantages_in_a_circle

Výhody digitálního dvojčete

Rychlejší uvedení systémů do provozu

advantages_in_a_circle

Lepší kvalita výrobků

advantages_in_a_circle

Nižší náklady na vývoj výrobků

advantages_in_a_circle

Kratší doba vývoje výrobku

advantages_in_a_circle

Virtuální uvedení do provozu v průmyslovém prostředí

Využití virtuálních metod a nástrojů je v procesu vývoje (digitálního inženýrství) průmyslových výrobních systémů nezbytné pro splnění obrovských požadavků na výkon, kvalitu a náklady při rostoucí úrovni automatizace. Ústřední roli zde hraje zejména virtuální uvádění do provozu (VIBN).


"Digitální dvojčata komponent nabízejí virtuálnímu uvádění do provozu detailní pohled na budoucí výkonnost vašich systémů. Tento pokročilý simulační nástroj snižuje rizika, zlepšuje rozhodování a zajišťuje hladké a předvídatelné zavádění nových technologií a procesů."

Dr. Philippe Komma, Product Manager


Digitální dvojče ve společnosti Balluff

V digitálním modelu chování můžete ve virtuálním prostředí vyzkoušet, jak se budou stroje chovat ještě předtím, než budou postaveny. To šetří čas a náklady a zajišťuje, že stroje budou při uvedení do provozu fungovat bezchybně bez ohledu na to, zda budou používány jednotlivě nebo v rámci výrobní linky.

Digitální dvojčata v praxi: virtuální uvedení snímačů RFID do provozu

Praktickým příkladem využití této technologie je digitální dvojče čtecího/zapisovacího prvku RFID Balluff BIS01E2. Společnost Balluff zde vytvořila model chování komponenty, který modeluje komunikaci mezi řídicí jednotkou a komponentou RFID. Pro řízení digitálních dvojčat lze nastavit tzv. konfiguraci hardware-in-the-loop, která propojuje digitální dvojče s fyzickým programovatelným logickým automatem (PLC). Toto nastavení znamená, že řídicí programy vytvořené během virtuálního uvedení do provozu lze použít ve fázi skutečného uvedení do provozu bez větších nebo žádných úprav.

Váš kontakt na nás

Zajímají vás digitální dvojčata v kontextu virtuálního uvedení do provozu? Naši odborníci s vámi rádi nezávazně pohovoří a poradí vám, jak můžete digitální dvojčata využít obecně i v konkrétních aplikacích.