Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Slovník technických pojmů

Absolutní Charakteristická vlastnost magneticky kódovaného měřicího systému, u kterého je naměřená hodnota aktuální polohy dostupná ihned po zapnutí. Každé poloze, např. dráhy měření, je přiřazen absolutně kódovaný digitální signál nebo analogová hodnota. Najetí do referenčního bodu není nutné.
Absolutní tlak Tlak oproti nulovému tlaku (vakuu). Rozsah hodnot absolutního tlaku je vždy kladný.
Adaptace

Metoda nastavení snímačů stisknutím tlačítka. Nejsou potřebné potenciometry ani posuvné spínače. Díky definovaným krokům nastavení vzniká výhoda, že snímač nemůže být nastaven v nejisté oblasti. Mikrořadič přebírá také řízení ukazatele znečištění a výstupu znečištění.

AIDA Automatizační iniciativa německých automobilistů
Aktivní plocha

Aktivně měřící oblast, tedy směrem ven citlivá elektroda / destička elektrodového systému. Zpravidla je o něco menší než plocha ochranného krytu.

Analogový snímač Snímač, jehož výstupní signál je zobrazován jako kontinuálně proměnlivá analogová hodnota (např. 0...10 V, 4...20 mA).
Anténa Vysílací nebo přijímací jednotka pro rádiové vlny.
Autokolimace

Princip odrazu, při kterém je světelný paprsek dopadající na reflektor odrážen rovnoběžně se sebou samým. Vysílač i přijímač k tomu používá tutéž optickou čočku, takže vysílané světlo i světelný paprsek odrážený reflektorem leží na jedné optické ose. Výhodou ve srovnání s principem dvou čoček je to, že neexistuje mrtvá oblast před snímačem a spínací vlastnosti jsou nezávislé na směru najetí.