Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

IO-Link Safety

Nový standard pro vyšší bezpečnost v průmyslové automatizaci

Automatizace vyžaduje maximální bezpečnost a spolehlivost. Díky standardu IO-Link Safety nyní mohou podniky využívat výhod osvědčeného komunikačního systému IO-Link i v oblasti funkční bezpečnosti. Společnost Balluff, jako jeden z předních dodavatelů řešení IO-Link, rozpoznala důležitost bezpečnosti již v rané fázi, a proto představila Safety over IO-Link již před několika lety. Safety over IO-Link přidává do systému IO-Link bezpečnostní funkce, takže bezpečná a nebezpečná data mohou být přenášena společně prostřednictvím stejné sítě. To umožňuje integrovat signály důležité pro bezpečnost přímo do stávající infrastruktury IO-Link.

V této cestě pokračujeme s novým průmyslovým standardem IO-Link Safety. IO-Link Safety Master nabízí inovativní rozšíření, které poskytuje maximální flexibilitu jako optimální bezpečnostní řešení. IO-Link Safety Master je v současné době ve vývoji.

Náš bezpečnostní koncept zahrnuje stále větší počet produktů a komponent, které pomáhají minimalizovat nebezpečí pro osoby a stroje a bezpečně zpracovávat informace.

Co je IO-Link Safety?

IO-Link Safety bezproblémově integruje funkční bezpečnost do stávajících systémů IO-Link. To umožňuje bezpečnou a spolehlivou komunikaci mezi bezpečnostními zařízeními a řídicími systémy, což zahrnuje pokrytí standardních i bezpečnostně kritických aplikací.IO-Link Safety Master funguje jako centrální rozhraní nebo brána a bezpečně propojuje různé komponenty systému podporující IO-Link s bezpečnostní řídicí jednotkou.

Mnoho snímačů v automatizační technice musí plnit kritické bezpečnostní úkoly, jako jsou světelné závory pro zabezpečení nebezpečných prostor, snímače tlaku pro sledování bezpečnostně kritických hodnot tlaku nebo snímače polohy, které zajišťují, že se stroj pohybuje pouze v bezpečném rozsahu. Pomocí IO-Link Safety lze tyto senzory s kritickým významem pro bezpečnost snadno integrovat do automatizačních systémů. IO-Link Safety zajišťuje bezpečný přenos příslušných dat v souladu s nejvyššími standardy funkční bezpečnosti. To znamená, že stroje a systémy lze spolehlivě monitorovat a zabezpečit, přičemž bezpečnostní požadavky jsou vždy zaručeny.

Výhody IO-Link Safety

IO-Link Safety splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a zaručuje bezpečnou komunikaci. Tím se výrazně snižuje riziko ohrožení osob a strojů v průmyslu. Díky technologii plug-and-play lze zařízení IO-Link Safety rychle a snadno uvést do provozu. Standardizované konektory M12 zaručují kompatibilitu se stávajícími systémy.

Monitorování bezpečnostních zařízení v reálném čase znamená, že závady lze rozpoznat a okamžitě odstranit. To přispívá k vyšší dostupnosti systému a prediktivní údržbě. Modulární koncepce systému IO-Link Safety umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení systému novým požadavkům. IO-Link Safety Master podporuje také připojení více bezpečnostních zařízení na úrovni průmyslové sběrnice.

Vylepšené bezpečnostní funkce v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy
Optimalizovaná diagnostická funkce díky monitorování v reálném čase
Jednoduchá instalace a konfigurace díky technologii plug-and-play
Flexibilní a škálovatelná bezpečnostní řešení

Nejzajímavější aplikace IO-Link Safety

Aplikace IO-Link Safety zahrnují především bezpečné monitorování a řízení strojů v automatizovaných výrobních systémech a zasahují do různých odvětví, včetně automobilového průmyslu, bateriového průmyslu, zpracovatelského průmyslu, logistiky a potravinářského a obalového průmyslu. Typické oblasti použití zahrnují bezpečné monitorování spínačů nouzového zastavení, bezpečnostních bran, světelných mříží nebo povolovacích spínačů, jakož i integraci bezpečnostně relevantních dat ze senzorů a akčních členů do automatizovaných řídicích a monitorovacích systémů.

K nadřazenému systému lze připojit i další standardní komponenty IO-Link a bezpečnostní komponenty, jako je signální světlo SmartLight nebo spínače nouzového zastavení. Pro splnění vysokých bezpečnostních požadavků je IO-Link Safety v moderních výrobních prostředích nepostradatelný.

Baterie: Anodová a katodová výrobní linka

Pomocí IO-Link Safety masteru lze snadno a centrálně připojit bezpečnostní komponenty, jako jsou elektromagnetické blokátory IO-Link Safety nebo světelné závory. Díky jednoduchému zapojení se tak šetří nejen čas, ale i místo.

Baterie: Povlakovací a sušící pec

K IO-Link Safety masteru lze centrálně připojit elektromagnetické blokátory IO-Link Safety pro zabezpečení dveří. Díky zabezpečené komunikaci end-to-end mezi bezpečnostními komponenty přes master až do bezpečnostní řídicí jednotky lze sledovat jejich stavy.

IO-Link Safety v průmyslu 4.0: bezpečnost se setkává s inteligentní sítí

V éře Průmyslu 4.0 hraje bezpečnost ústřední roli, zejména proto, že stále více strojů a systémů je inteligentně propojeno do sítě. S IO-Link Safety se společnosti spoléhají na standard, který nejenže splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky, ale lze jej také dokonale integrovat do moderního, digitalizovaného výrobního prostředí. Bezproblémovým propojením strojů, senzorů a řídicích jednotek vytváří IO-Link Safety základ pro bezpečnou, síťově propojenou výrobu v němž lze data vyhodnocovat v reálném čase a automaticky optimalizovat procesy. To umožňuje nejen vyšší produktivitu, ale také vyšší dostupnost systému a prediktivní údržbu - klíčové součásti inteligentní továrny.

S IO-Link Safety se můžete spolehnout na budoucnost průmyslové bezpečnosti a zároveň optimalizovat své výrobní procesy. Maximální bezpečnost systému, jednoduchá integrace a maximální efektivita - to vše nabízí standard IO-Link Safety. Využijte inovativní sílu společnosti Balluff a zajistěte, aby vaše automatizační procesy byly bezpečnější a efektivnější než kdykoli předtím.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás!