Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

VisionSensor Starter Kit

Získejte exkluzivní slevu* a ušetřete 50 % při nákupu startovací sady VisionSensor.

Se senzorem VisionSensor nebyla optická kontrola kvality v automatizované výrobě nikdy jednodušší. Díky integrovaným a snadno konfigurovatelným funkcím zpracování obrazu splňuje VisionSensor narůstající požadavky na maximální kvalitu a velkou flexibilitu v moderních výrobních systémech.

Vaše výhody

  • Komplexní Vision nástroje pro optimalizaci výrobní linky, jako např:
    Kontrola přítomnosti, ověřování objektů, čtení 1D/2D kódů, nástroj BLOB, analýza hran a mnoho dalšího.

  • Plug and play:
    Díky integrované aplikaci WebApp není ke konfiguraci nutná instalace softwaru.

  • Výkonné osvětlení:
    Integrované v zařízení.

  • Kompaktní a odolné:
    Ideální pro malé prostory a drsné prostředí.

  • Snadná integrace:
    Díky IO-Link, Profinet nebo EtherNet/IP,TCP, UDP.

  • Všestranné použití:
    Ideální pro kontrolu etiket, dílů, kontrolu kvality v obalovém, automobilovém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu a v mnoha dalších oblastech.

  • Odolnost vůči budoucnosti:
    Moderní datová rozhraní MQTT a REST API a sledování stavu pro optimalizaci výroby.

Naše startovací sada - vaše jedinečná příležitost

S naší exkluzivní slevou* si můžete VisionSensor snadno vyzkoušet ve startovací sadě. Obsahuje vše, co potřebujete pro začátek:

  • 1x VisionSensor

  • 1x napájecí zdroj

  • 1x ethernetový kabel

  • 1x mechanický montážní držák

  • QR kód pro rychlou instalaci a přehled funkcí

Instalaci a nastavení lze provést snadno a rychle. Veškeré informace jsou součástí startovací sady a pro další možnosti použití a funkce zde najdete přímý odkaz na videa:

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavení a připojení

BVS VisionSensor - kontrola přítomnosti

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy pro pořizování a kontrolu obrazu

Balluff VisionSensor - Lokátor

BVS VisionSensor - Nástroj pro měření jasu

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavení a připojení

Video ukazuje, jak připojit a nastavit snímač BVS VisionSensor, a ukazuje prvky rozhraní webové aplikace.

BVS VisionSensor - kontrola přítomnosti

Video představuje nástroj Presence Check, vysvětluje jeho funkce a ukazuje, jak nástroj používat.

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy pro pořizování a kontrolu obrazu

Video ukazuje, jak se snímač nastavuje pomocí funkce Auto-Setup a jak se vytváří kontrolní program.

Balluff VisionSensor - Lokátor

Video představuje nástroj Locator, jeho funkce a způsob ovládání.

BVS VisionSensor - Nástroj pro měření jasu

Video představuje nástroj Brightness, jaké funkce nástroj má a jak se ovládá.

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - nastavení a připojení

BVS VisionSensor - kontrola přítomnosti

BVS VisionSensor a BVS IdentSensor - programy pro pořizování a kontrolu obrazu

Balluff VisionSensor - Lokátor

BVS VisionSensor - Nástroj pro měření jasu


Nejrychlejší cesta k vašemu VisionSensoru Startovací sada - uplatněte nyní kód voucheru* "BVS_Starter_Kit_50"!


Vyberte si produkt

Vyberte si sadu VisionSensor Starter Kit (BAV003E) v internetovém obchodě nebo přímo zde.


Přidejte do nákupního košíku

Přihlaste se do aplikace My Balluff a přidejte startovací sadu přímo do nákupního košíku.


Přidejte kód voucheru

Přejděte do oblasti nákupního košíku a použijte kód voucheru "BVS_Starter_Kit_50".


Platba

Jakmile budete mít požadovaný produkt v nákupním košíku, zvolte způsob platby a odhlaste se.

BAV003E

Startovací sada VisionSensor

BAV003E

Startovací sada VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED red
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu

* Vezměte prosím na vědomí, že slevový kód lze použít pouze na jednu startovací sadu a lze jej použít pouze jednou pro jednu společnost.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus