Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Senzory
IMX991

Všechny fotoaparáty se snímačem Sony IMX991

Popis

Snímač IMX991 z Sony z rodiny Pregius je obrazový snímač monochrome CMOS s rozlišením 0.3 megapixelů. Má optickou Global závěrku ve formátu 1/4 a velikost pixelu 5 µm.

Technické vlastnosti

  • Výrobce
    Sony
  • Název senzoru
    IMX991
  • Struktura zařízení
    CMOS
  • Velikost obrázku
    1/4
  • Počet efektivních pixelů
    520 (H) x 656 (W)
  • Velikost pixelu
    5 µm
  • Rozlišení / výstup ADC
    12 bit -> 12 bit

Produkty

Produkt FPS* Doba expozice Výkon
Spotřeba [W]
DNR[dB] SNR [dB] Spektrální citlivost
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming v závislosti na snímači buď s 2x2 binningem, nebo s decimací (horizontální x vertikální)

Sony Diagram megapixelů vs. maximální snímková frekvence

Megapixel (MP)
Maximální snímková frekvence snímače (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat