Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Senzory
MT9V034

Všechny fotoaparáty se snímačem OnSemi MT9V034

Popis

Snímač MT9V034 od OnSemi je obrazový snímač monochrome CMOS s rozlišením 0.4 megapixelů. Má optickou Pipelined / Global závěrku ve formátu 1/3 a velikost pixelu 6.0 µm.

Technické vlastnosti

  • Výrobce
    OnSemi
  • Název senzoru
    MT9V034
  • Struktura zařízení
    CMOS
  • Velikost obrázku
    1/3
  • Počet efektivních pixelů
    480 (H) x 752 (W)
  • Velikost pixelu
    6.0 µm
  • Rozlišení / výstup ADC
    10 bit -> 16 bit

Produkty

Produkt FPS* Doba expozice Výkon
Spotřeba [W]
DNR[dB] SNR [dB] Spektrální citlivost
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Burst Mode / Max. Streaming v závislosti na snímači buď s 2x2 binningem, nebo s decimací (horizontální x vertikální)

OnSemi Diagram megapixelů vs. maximální snímková frekvence

Megapixel (MP)
Maximální snímková frekvence snímače (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat