Doprodej skladových zásob
Vybrané položky za nejnižší ceny po omezenou dobu
Nakupte vybrané produkty za atraktivních podmínek. Využijte časově omezenou nabídku produktů z různých oblastí - ideální pro optimalizaci nákladů a efektivní a hospodárné pokrytí vašich potřeb.
Upozorňujeme, že snížená cena se zobrazí až po přihlášení nebo po přidání položky do nákupního košíku. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
446 Verze
|
Objednací kód
|
Objednací kód | Princip funkce | Název oblasti produktu | Skupina výrobků | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| BAE004J | Zobrazovací zařízení | Rozhraní člověk–stroj | Signalizační a zobrazovací zařízení | ||
| BAE004M | Zobrazovací zařízení | Rozhraní člověk–stroj | Signalizační a zobrazovací zařízení | ||
| BAE006Z | Převodník signálu | Příslušenství | Komunikační adaptéry a převodníky signálů | ||
| BAE0094 | Propojovací kabel | RFID | LF (70/455 kHz) | ||
| BAE00E5 | Kalibrační adaptér | Příslušenství | Mechanické příslušenství | ||
| BAE00E6 | Kalibrační adaptér | Příslušenství | Mechanické příslušenství | ||
| BAE00JH | Komunikační modul | RFID | HF (13,56 MHz) | ||
| BAE00Y6 | Osvětlení | Příslušenství | Strojní svítidla | ||
| BAM000E | Řezací zařízení | Příslušenství | Mechanické příslušenství | ||
| BAM003U | Montážní systém | Příslušenství | Upevňovací technika |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.