Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Erkennung transparenter Objekte

PRIMÄRVERPACKUNG

Die zuverlässige Erkennung transparenter Verpackungsmaterialien bei hohen Geschwindigkeiten zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben in modernen Verpackungsanlagen. Glasflaschen, PET-Behälter und dünne Folien lassen sich mit herkömmlichen optischen Sensoren nur schwer zuverlässig erfassen, insbesondere bei steigenden Fördergeschwindigkeiten.

Durch die Kombination von Ultraschall- und Radarsensorik wird die Erkennung transparenter Objekte stabil, präzise und auch für Hochleistungs-Verpackungsmaschinen geeignet. Ultraschallsensoren ermöglichen eine zuverlässige Anwesenheitserkennung von PET-Behältern und Folien, unabhängig von Transparenz oder Farbe. Radarsensoren nutzen elektromagnetische Wellen, um Glasflaschen selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten zuverlässig zu erkennen. Dabei bleiben sie unbeeinflusst von Reflexionen, Oberflächeneigenschaften oder Lichtverhältnissen. Diese Kombination sorgt für eine zuverlässige Objekterkennung, einen stabilen Maschinenbetrieb und sichere nachgelagerte Prozesse. Gleichzeitig trägt sie zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) bei.

Die wichtigsten Vorteile

  • Hochgeschwindigkeits-Erkennung von Glasflaschen mit Radartechnologie
    Radarsensoren erkennen Glasflaschen auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten zuverlässig und liefern selbst bei reflektierenden Oberflächen, Farbabweichungen und schnellen Objektbewegungen stabile Signale.

  • Zuverlässige Erkennung von PET und Folien mit Ultraschallsensoren
    Ultraschallsensoren ermöglichen eine zuverlässige Anwesenheitserkennung transparenter PET-Behälter und Folien, unabhängig von deren optischen Eigenschaften.

  • Unempfindlich gegenüber Reflexionen und Umgebungsbedingungen
    Radar- und Ultraschalltechnologien sind unempfindlich gegenüber Blendungen, Lichtschwankungen, Staub oder Feuchtigkeit. Dadurch werden Fehlsignale und Erkennungsausfälle reduziert.

  • Verbesserte Linienstabilität und Durchsatz
    Die zuverlässige Erkennung bei hohen Geschwindigkeiten verhindert Lücken, Kollisionen und ungeplante Stillstände. Das trägt direkt zu einer höheren Produktivität und einer verbesserten Gesamtanlageneffektivität (OEE) bei.

  • Flexibler Einsatz in allen Verpackungsphasen
    Die Kombination beider Technologien eignet sich für die Flaschenerkennung, Folienüberwachung und Anwesenheitskontrolle in Abfüll-, Etikettier- und End-of-Line-Anwendungen.

BOS02E2

Reflexionslichtschranken

BUS004F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

BUS007F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

BRS0002

Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung

BUS0069

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

BOS02E2

Reflexionslichtschranken

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke, Transparenterkennung
Optische Besonderheit
Transparenzerkennung
Autokollimation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
40 x 40 mm bei 1 m
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BUS004F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
quaderförmig
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
50...350 mm
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
cULus
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Mehr Produktdetails
BUS007F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
30...350 mm
Schaltfrequenz
25 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Mehr Produktdetails
BRS0002

Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung

Funktionsprinzip
Radar
Blindzone
300 mm
Reichweite max.
15 m
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
PEEK
Bauform
M30x1.5
Schutzart
IP69K
IP54
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schnittstelle
IO-Link-Device
Analog, Spannung/Analog, Strom
PNP/NPN/IO-Link
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BUS0069

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
Ø 12 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing vernickelt, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
20...250 mm
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten