Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Füllstand mit Ultraschall in Slurrytanks erfassen

Ultraschallsensoren BUS

Unsere Ultraschallsensoren ermöglichen die präzise und effiziente Füllstandserkennung in Tanks während des Slurrymixings in der Batterieproduktion. Sie erfassen kontinuierlich den Füllstand und übertragen die Daten in Echtzeit an das Steuerungssystem. Dies ermöglicht eine optimale Steuerung und verhindert Überläufe oder Materialengpässe. Die robuste Sensorik garantiert zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen, wodurch die Produktionsqualität und -effizienz erheblich gesteigert werden.

Die Besonderheiten

  • Präzise Füllstandserkennung in Echtzeit mit hoher Genauigkeit, unabhängig von Materialfarbe oder Oberflächenbeschaffenheit
  • Berührungslose Messung von festen, pulverförmigen und flüssigen Medien ohne direkten Kontakt, wodurch Verschleiß und Wartungskosten minimiert werden
  • Zuverlässige Leistung selbst in staubigen, feuchten oder aggressiven Umgebungen dank chemisch beständiger Materialien und robuster Bauweise
  • Echtzeit-Datenübertragung an das Steuerungssystem zur Vermeidung von Überläufen und Materialengpässen
  • Erweiterte Funktionalität durch IO-Link ermöglicht flexible Parametrierung und Condition Monitoring für eine optimierte Prozesssteuerung

Empfohlene Ultraschallsensoren zur Füllstandserkennung in Slurrytanks

BUS005Y

Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

BUS0067

Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

BUS005Y

Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

Bauform
Ø 47 mm
Prozessanschluss
G 1"
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
PBT, TPU
Aktive Fläche, Material
PTFE
Reichweite
85...1500 mm
Schaltfrequenz
9 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Druckfestigkeit max.
6 bar
Betriebsspannung Ub
9...30 VDC
Mehr Produktdetails
BUS0067

Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

Bauform
Ø 12 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing vernickelt, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
20...250 mm
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung

Weitere Themen entdecken
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten