Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Füllstände in der Batterieproduktion zuverlässig detektieren

Kapazitive Sensoren BCS

Um sicherzustellen, dass Lagertanks und Behälter für Rohstoffe und Elektrolyte mit den erforderlichen Mengen gefüllt sind, bietet Balluff ein breites Spektrum an Sensoren zur Grenzstanderfassung. Die kapazitiven Sensoren BCS erfassen Füllstände zuverlässig durch nichtmetallische Behälter hindurch und benötigen bei leitfähigen Medien und Behälterwandstärken bis 10 mm keinen Abgleich. Die IO-Link-Schnittstelle bietet erweiterte Anwendungs- und Einstellmöglichkeiten. Der Sensor lässt sich einfach über ein 3-adriges Kabel nach Industriestandard installieren. Die Prozessüberwachung, Konfiguration und Fehleranalyse der IO-Link-Sensoren erfolgt in der Steuerung. Dadurch werden Maschinenabläufe zeitoptimiert und der Betrieb deutlich effizienter.

Die Besonderheiten

  • Erfassen von Füllständen durch Wände von nichtmetallischen Behälterwandungen von bis zu 10 mm
  • für hochleitfähige Medien wie Säuren und Laugen
  • Kompensation von Schaum und Rückständen durch Smart Level Technologie
  • Betriebsmodi: Standard I/O Modus (SIO), IO-Link-Modus

Empfohlene Produkte zur Füllstandserkennung in Lagertanks und Behältern für Rohstoffe und Elektrolyte

BCS012T

Kubischer kapaz. Näherungsschalter Objekterkennung einlernbarem Schaltabstand

BCS002M

Kapazitive Füllstandssensoren in zylindrischer Kompaktausführung

BCS00U6

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung aus Kunststoff

BCS012T

Kubischer kapaz. Näherungsschalter Objekterkennung einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS002M

Kapazitive Füllstandssensoren in zylindrischer Kompaktausführung

Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
11...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Mehr Produktdetails
BCS00U6

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung aus Kunststoff

Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten