Produktionsschritte kontinuierlich überwachen
SmartLight BNI für eine klare Prozessvisualisierung
Kathoden- und Anoden Aktivmaterialien werden in Tanks gelagert, bevor sie in den Mischer kommen. Wenn Sie eine lückenlose Visualisierung der Abläufe in Ihrer Produktionslinie benötigen, bietet die Signalleuchte SmartLight die perfekte Lösung. Die SmartLight zeigt Trends und Tendenzen auf, so dass Sie verschiedene Produktionsschritte kontinuierlich überwachen können. Die verschiedenen Modi - Lauflicht, Level, Segment und Flexi - können ohne mechanische Veränderungen eingestellt werden. Durch entsprechende Programmierung kann zwischen Lauflicht und Farbverlauf oder der Anzeige von bis zu fünf Farbsegmenten gewählt werden.
Die Besonderheiten
- äußerst flexibel: Änderung während des Betriebs ohne mechanische Neukonfiguration möglich
- einfach installier- und überall
- nachrüstbar
- mehrfarbige, helle LEDs mit breitem Farbspektrum, individuell definierbar
- mit IO-Link für idealen Einsatz im IIoT
Empfohlene Smartlights und Maschinenbeleuchtungen zur Visualisierung von Produktionsabläufen
SmartLight – LED-Signalsäulen mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 5
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 309 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Einstellmöglichkeit
- Funktionsanzeige
- Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 213 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP65
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
IO-Link Bedienpult
- Funktionsprinzip
- IO-Link Bedienpult, 4-fach
- Abmessung
- 85 x 64 x 199 mm
- Umgebungstemperatur min.
- -5 °C
- Umgebungstemperatur max.
- 55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67
- Funktionsprinzip
- Anzeigeleuchte mit Summer
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Segmente, Anzahl max.
- 3
- Farben vordefiniert
-
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar - Funktionsanzeige
-
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus - Lautstärke max.
- 95 dB
- Einstellmöglichkeit
-
Funktionsanzeige
Lautstärke - Zusatzfunktion
- Erweiterte Prozessdaten
- Abmessung
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Gehäusematerial
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss - Befestigung
- Schrauben M18
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP30
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 7.2 ms
- Prozessdaten IN
- 1 Byte
- Prozessdaten OUT
- 8 Byte
Maschinen-Beleuchtungen
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Ausführung
- Maschinen-Beleuchtung
- Abmessung
- Ø 45 x 420 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas - Leuchtfläche
- 380 x 42 mm
- Abstrahlwinkel
- 120 °
- Lichtart
- LED Weißlicht diffus
- Lichtstärke
- 1450 lm
- Farbtemperatur
- 5000 K
- Umgebungstemperatur
- -20...40 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Schutzart
- IP67
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie