Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Temperatur und Druck in Rohrleitungssystemen überwachen

Drucksensoren BSP und Temperatursensoren BFT

Bei der kontinuierlichen Produktion von Elektrodenslurrys für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in großem Maßstab wird das Slurry in Tanks gepumpt und für die Beschichtung bereitgestellt. Um die richtige Temperatur und den richtigen Druck in den Rohrsystemen und Tanks aufrechtzuerhalten, ist eine kontinuierliche Überwachung erforderlich. Genau hierfür haben sich unsere Drucksensoren mit oder ohne Display sowie unsere medienberührenden Temperatursensoren als zuverlässige Lösungen bewährt.

Die Besonderheiten

  • Version mit drehbarem, gut ablesbarem Display verfügbar
  • Versionen ohne Display: kompakter Formfaktor und hohe Vibrationsfestigkeit
  • Schnittstellen: IO-Link, analoge Signale und Schaltpunkte
  • robuster M12-Stecker für einfache Integration
  • UL- und CE-Zulassung

Empfohlene Produkte zur Überwachung von Druck und Temperatur in Rohrleitungssystemen und Tanks

BSP00ZW

Frontbündige Drucksensoren mit Display für Anwendungen im Hygiene-Bereich

BSP00YC

Drucksensoren mit Display

BFT0005

Kontakt-Temperatursensor

BFT0012

Kontakt-Temperatursensor mit drehbarer Anzeige für flexible Installation und hohem Bedienkomfort

BSP00ZW

Frontbündige Drucksensoren mit Display für Anwendungen im Hygiene-Bereich

Besondere Merkmale
Washdown
Messbereich
0...5 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
40 bar
Berstdruck
50 bar
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Schaltausgang
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/2" (DIN 3852) frontbündig
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PE, Polyethylen hoher Dichte
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, IP69K, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Mehr Produktdetails
BSP00YC

Drucksensoren mit Display

Messbereich
0...250 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
400 bar
Berstdruck
750 bar
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Schaltausgang
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/4" (DIN 3852)
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4301)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PE, Polyethylen hoher Dichte
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BFT0005

Kontakt-Temperatursensor

Messbereich
-30...150 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
25 mm
Prozessanschluss
G 1/4" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Druckfestigkeit max.
270 bar
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, IP69, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BFT0012

Kontakt-Temperatursensor mit drehbarer Anzeige für flexible Installation und hohem Bedienkomfort

Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
25 mm
Prozessanschluss
G 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301)
Druckfestigkeit max.
150 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten