Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Industrieroboter hochdynamisch drehen und schwenken

Magnetkodierte Winkelmesssysteme BML

Industrieroboter hochdynamisch drehen und schwenken

Echtzeitfähig mit hoher Positioniergenauigkeit und einem geringen Platzbedarf – diese Vorzüge prädestinieren magnetkodierte Winkelmesssysteme für die Positionsrückmeldung in Torquemotoren.

Die Besonderheiten

  • lange Verfügbarkeit durch kurze Richtzeiten: spiel- und hysteresefrei
  • hochdynamisch: hohe Taktfrequenz steigert Produktivität
  • integrierbar und energieeffizient – schlankes Design, wenig Gewicht
  • hohe Leistungsdichte: kein Platz für Getriebe notwendig

Empfohlene Produkte für eine präzise Positionierung von Robotern

BML0906

Absolutes Wegmesssystem

BML085M

Inkrementales Wegmesssystem

BML0906

Absolutes Wegmesssystem

Abmessung
16 x 18.6 x 54 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Messbereich
8190 mm
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...1.3 mm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BML085M

Inkrementales Wegmesssystem

Abmessung
12 x 13.1 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...1.8 mm
Referenzsignal
ohne Referenzsignal
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
cURus
CE
WEEE
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik

Weitere Themen entdecken

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Antriebstechnik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten