Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Prozesse auf engstem Raum flexibel überwachen

Condition Monitoring Sensor BCM

Prozesse auf engstem Raum flexibel überwachen

Ungeplante Stillstandzeiten und Störungen im Produktionsprozess sind ärgerlich und kostenintensiv. Mit unserem multifunktionalen Zustandsüberwachungssensor unterstützen wir den effizienten und störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage und erhöhen die Gesamtanlageneffektivität (OEE). Der Sensor liefert Ihnen Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von Inspektionen nutzen können. Er erfasst verschiedene physikalische Größen wie Vibration, Temperatur, Feuchte und Umgebungsdruck, verarbeitet diese und überträgt die Daten via IO-Link an ein übergeordnetes System. Darüber hinaus kann er auch seinen eigenen Status erkennen und Anwendern mitteilen.

Die Besonderheiten

  • verschiedene Messgrößen in einem Gerät
  • integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
  • Events und Statusanzeigen konfigurierbar
  • schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link
  • kompakte und robuste Bauweise

Empfohlene Produkte für die intelligente Zustandsüberwachung in Robotikprozessen

BCM0001

Condition Monitoring Sensoren mit Vibrationsanalyse und Kontakttemperaturüberwachung

BCM0003

Condition Monitoring Sensoren zusätzlich mit Vibrationsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich

BCM0002

Condition Monitoring Sensoren zusätzlich mit Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck

BAV002N

Sensorik und Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen

BCM0001

Condition Monitoring Sensoren mit Vibrationsanalyse und Kontakttemperaturüberwachung

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Mehr Produktdetails
BCM0003

Condition Monitoring Sensoren zusätzlich mit Vibrationsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Vibrationsanalyse im Frequenzbereich
Drehzahleingang
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1.3
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BCM0002

Condition Monitoring Sensoren zusätzlich mit Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, Messbereich
5...95 %RH
Umgebungsdruck, Messbereich
300…1100 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404), Membran: ePTFE mit Nylonvlies
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Mehr Produktdetails
BAV002N

Sensorik und Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen

Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre industrielle Robotik
  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten