Schneller Sensorwechsel und rasche Inbetriebnahme
IO-Link-Sensoren
IO-Link ermöglicht Ihnen einen schnellen, fehlerfreien Sensortausch und eine zeitnahe Inbetriebnahme. Da die Parameter eines ausgetauschten IO-Link-Sensors automatisch vom IO-Link-Master oder der Steuerung in den neuen Sensor geschrieben werden, sind Sie in der Lage, Ausfallzeiten deutlich zu reduzieren. Zudem lassen sich Inbetriebnahmeprozesse, Formatwechsel oder Rezepturänderungen zentral über die Funktionsbausteine der Steuerung abwickeln. Das spart Zeit und minimiert die Fehleranfälligkeit. Ein weiterer Vorteil für Sie: IO-Link-Geräte können nicht verwechselt werden, da sie über IO-Link automatisch identifizierbar sind.
Die Besonderheiten
- schnelle, einfache und kostengünstige Installation mit drei- oder vieradrigen Kabeln nach Industriestandard
- Prozess-, Ereignis- und Servicedaten werden gesammelt
- Master oder Controller können Parameter zur Verwendung mit Ersatzgeräten speichern
- Zustandsüberwachungsfunktionen in ausgewählten Sensoren
Empfohlene Produkte für schnelle Sensorwechsel
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Schaltstrom
- 16x 350 mA
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- PA, transparent
- Abmessung
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 3.5 ms
- Prozessdaten IN
- 2 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Erweiterungsport
- ja
- Einzelkanalüberwachung
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Schaltstrom
- 16x 2 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 6.2 ms
- Prozessdaten IN
- 8 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
Netzwerk-Module für EtherCAT
- Schnittstelle
- EtherCAT
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
Netzwerk-Module für Profinet
- Schnittstelle
- Profinet
- Schnittstelle IIoT
- REST API
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 16 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 16 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1
- Safety Hub Support
- ja
Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse
- Schnittstelle
- Profinet
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 5-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"-Buchse, 5-polig
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Abmessung
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- IO-Link Version
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- ja
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre industrielle Robotik