Halbfertigteile optisch identifizieren
IdentSensoren BVS
Unser einfach über einen gängigen Browser zu bedienender IdentSensor eignet sich ausgezeichnet, um an Montagelinien die für verschiedene Fahrzeugmodelle angelieferten Teile zu identifizieren. Er prüft genauestens alle gängigen 1D- und 2D-Codes z. B. auf Stoßstangen oder Wellen, und stellt sicher, dass die richtigen Halbfertigteile montiert werden.
Die Besonderheiten
- Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes präzise und zuverlässig einlesbar
- IO-Link-Schnittstelle
- zusätzliche IIoT-Datenschnittstellen: MQTT und REST API
- Teil des SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
Empfohlene Produkte für eine zuverlässige Codeerkennung
Linien-Beleuchtungen
- Anschluss
- Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
- Ausführung
- Linien-Beleuchtung
- Abmessung
- 13 x 18 x 200 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Stromaufnahme max.
- 290 mA, 710 mA (Boost-Modus)
- Betriebsart
-
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung) - Digitale Eingänge
- Trigger
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas - Leuchtfläche
- 195 x 10 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Wellenlänge
- 617 nm
- Beleuchtungsstärke (0.1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost-Modus) - Abstrahlwinkel
- 115 ° x 35 °
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54
Ring-Beleuchtungen
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
- Ausführung
- Ring-Beleuchtung
- Abmessung
- Ø 116 x 20.5 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Stromaufnahme max.
- 830 mA, 1370 mA (Boost-Modus)
- Betriebsart
-
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung) - Digitale Eingänge
- Trigger
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas - Leuchtfläche
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Wellenlänge
- 617 nm
- Beleuchtungsstärke (0.1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost-Modus) - Abstrahlwinkel
- 30 °
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54
Hintergrund-Beleuchtungen
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
- Ausführung
- Hintergrund-Beleuchtung
- Abmessung
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Stromaufnahme max.
- 250 mA
- Betriebsart
- Normal (Dauerbetrieb)
- Digitale Eingänge
- Trigger
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas
PMMA - Leuchtfläche
- 50 x 50 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Wellenlänge
- 617 nm
- Beleuchtungsstärke (0.1 m)
- 1250 Lux
- Abstrahlwinkel
- 42 ° x 42 °
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54
Stationäre Ident Sensoren mit IO-Link Schnittstelle
- Anwendung
-
Codeanalyse
Codelesung
Scan-Trigger - Strichcodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D Codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Brennweite
- 9.6 mm
- Reichweite min.
- 50 mm
- Sichtfeld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
-
LED weiß
LED rot - Schnittstelle
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Abmessung
- 56 x 56 x 59 mm
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Stationäre Ident Sensoren
- Anwendung
- Code Identification
- Strichcodes
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D Codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Bildauflösung
- 0.4 MP (752 x 480 Pixel)
- Leseabstand
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Reichweite min.
- 50 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
- LED rot
- Schnittstelle
- USB
- Abmessung
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik
Weitere Themen entdecken
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Automobilindustrie
-
Branchenbroschüre industrielle Robotik