Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Leistungsträger der dezentralen Automation

Feldnetzgeräte BAE mit IO-Link-Schnittstelle

Leistungsträger der dezentralen Automation

Die Netzteile BAE mit bereits vier integrierten elektronischen Sicherungen sind eine überzeugende All-in-OneLösung: Dank kurzer Leitungen, geringer Kabelquerschnitte und kleinem Formfaktor sparen Sie Kosten und Platz. Durch den dezentralen Einsatz direkt im Feld reduzieren Sie erheblich Ihre Planungs-, Logistik- und Verkabelungsaufwände. Die IO-Link-Schittstelle ermöglicht Ihnen eine Fernparametrierung und Zustandsüberwachung.

Die Besonderheiten

  • vergussfreies IP65/IP67-Gehäuse
  • bis zu 12 A Dauerleistung pro Kanal (5 s bis zu 40 A Gesamtleistung)
  • Wirkungsgrad über 95,6 %
  • Einphasen- oder Dreiphasen-Geräte, optional als 7/8“- oder M12-Variante
  • zwei Ausgänge mit vier abgesicherten Kanälen (UA und US getrennt)
  • Zustandsüberwachung und Fernparametrierung über IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten