Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Materialverfügbarkeit mit Ultraschallsensoren überwachen

Ultraschallsensoren BUS zur flexiblen Überwachung der Materialverfügbarkeit im Beschichtungsprozess

Die Verfügbarkeit von Trägerfolien ist ausschlaggebend für einen kontinuierlichen und effizienten Beschichtungsprozess. Die Ultraschallsensoren BUS von Balluff überwachen den Materialstand auf den Rollen durch präzise Abstandsmessung zur Folie, unabhängig von Materialfarbe oder Transparenz. Die Sensoren bieten eine hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen und lassen sich dank IO-Link-Schnittstelle einfach parametrieren und in bestehende Systeme integrieren. Durch die frühzeitige Erkennung eines zu geringen Materialvorrats kann das Bedienpersonal schnell reagieren und die Coils rechtzeitig austauschen, um den Prozess unterbrechungsfrei fortzusetzen.

Die Besonderheiten

  • Unabhängig von Materialfarbe oder Transparenz, zuverlässige Überwachung des Materialbestandes durch Ultraschalltechnologie
  • Umfangreiche Parametriermöglichkeiten und Zusatzfunktionen durch IO-Link zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Applikationen
  • Robustes Design für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Gut ablesbares Display für einfache Inbetriebnahme und Statusüberwachung

Empfohlene Ultraschallsensoren zur Materialüberwachung in Beschichtungsprozessen:

BUS005Y

Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

BUS0067

Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

BUS005Y

Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren

Bauform
Ø 47 mm
Prozessanschluss
G 1"
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
PBT, TPU
Aktive Fläche, Material
PTFE
Reichweite
85...1500 mm
Schaltfrequenz
9 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Druckfestigkeit max.
6 bar
Betriebsspannung Ub
9...30 VDC
Mehr Produktdetails
BUS0067

Ultraschall-Sensoren mit analogem Ausgang

Bauform
Ø 12 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing vernickelt, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
20...250 mm
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Beschichtung und Trocknung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten