Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Materialverfügbarkeit mit optischen Distanzsensoren überwachen

Distanzsensoren BOD zur präzisen Erfassung der Materialmenge auf Rollen im Beschichtungsprozess

Um sicherzustellen, dass im Beschichtungsprozess immer ausreichend Trägerfolie zur Verfügung steht, werden die optischen Distanzsensoren BOD von Balluff eingesetzt. Diese Sensoren messen den Abstand zur Folienrolle und erfassen präzise, wie viel Material noch vorhanden ist. Der sichtbare Laserstrahl der Sensoren ermöglicht eine einfache und schnelle Ausrichtung, während die integrierte IO-Link-Schnittstelle die Parametrierung und Integration in bestehende Systeme vereinfacht. Sobald die Materialmenge unter einen definierten Wert fällt, wird das Bedienpersonal informiert, so dass die Coils rechtzeitig ausgetauscht und Produktionsunterbrechungen vermieden werden können.

Die Besonderheiten

  • Präzise Abstandsüberwachung zur zuverlässigen Erkennung der Materialmenge auf den Coils
  • Sichtbarer Laserstrahl zur einfachen und schnellen Justage des Sensors
  • Umfangreiche Zusatzfunktionen und Parametriermöglichkeiten durch IO-Link zur einfachen Anpassung an spezifische Anforderungen
  • Gut ablesbares Display zur Visualisierung der Einstellfunktionen und Statusanzeige

Empfohlene Produkte zur Materialüberwachung in Beschichtungsprozessen

BOD0020

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown

BOD0006

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser

BAM01FK

Haltewinkel für optische Sensoren

BOD0020

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
51 x 23 x 52.4 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
5.5 x 7 mm bei 5 m
Reichweite
100...5000 mm
Genauigkeit
±0.6 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.024 % FS
Auflösung
≤ 5 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Mehr Produktdetails
BOD0006

Distanzsensoren mit Kunststoffgehäuse und Rotlicht-Laser

Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
2 x 4.5 mm bei 300 mm
Reichweite
80...300 mm einstellbar
Genauigkeit
±0.25 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.25 % FS
Auflösung
0.1 % FS
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BAM01FK

Haltewinkel für optische Sensoren

Ausführung
Montagewinkel
2 Achsen einstellbar
Verwendung
für Optoelektronische Sensoren BOS 23K
Material
Edelstahl
Abmessung
25 x 40 x 64.5 mm
Befestigung
Schrauben
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Beschichtung und Trocknung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten