Paletten und Adapterplatten zuverlässig positionieren
Induktive Sensoren BES
Bei der Montage von Batteriemodulen und -packs ist die exakte Positionierung von Paletten und Adapterplatten entscheidend für eine fehlerfreie Montage. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche induktive Sensoren zum Einsatz. Unsere induktive Faktor-1-Sensorfamilie bietet Ihnen eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Ihre Metalldetektionsanwendungen. Diese Sensoren sind in der Lage, alle Metalle - auch Stahl, Aluminium oder Messing - mit gleichem Schaltabstand und ohne Reduktionsfaktor zu detektieren.
Die Besonderheiten
- Reduktionsfaktor 1, Erkennen von verschiedenen Metallen ohne Schaltabstandsreduzierung
- Unempfindlichkeit gegen magnetische Felder, zuverlässige Funktion auch in Umgebungen mit starken magnetischen Störfeldern
- Flexible Installation, die drehbare aktive Fläche ermöglicht eine einfache und flexible Montage
- Deutlich sichtbare Betriebs- und Funktionsanzeige, erleichtert die Inbetriebnahme und den Betrieb der Sensoren
Empfohlene Produkte für eine zuverlässige Objekterkennung
Induktive Näherungsschalter in zylindrischer Ausführung
- Abmessung
- Ø 12 x 45 mm
- Bauform
- M12x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 4 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 2500 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Induktive Näherungsschalter mit PVC Anschluss
- Abmessung
- Ø 12 x 48 mm
- Bauform
- M12x1
- Einbau
- nicht bündig
- Reichweite
- 8 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 1000 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Induktive Faktor 1-Sensoren in quadratischer Ausführung
- Abmessung
- 40 x 40 x 62 mm
- Bauform
- 40x40
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 20 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Schaltfrequenz
- 400 Hz
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfeldfest
- magnetfeldfest (AC/DC)
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Zusätzliche Eigenschaften
- Faktor 1
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie