Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Förderbandmotoren zuverlässig überwachen

Condition Monitoring Sensoren BCM

"Condition Monitoring Sensoren von Balluff ermöglichen die kontinuierliche Überwachung der Motoren Ihrer Förderbandsysteme, die in der Modul- und Paketmontage für den Transport von Batteriemodulen eingesetzt werden. Die Sensoren erfassen wichtige physikalische Parameter wie Vibration und Temperatur direkt an den Motoren und senden diese über IO-Link an das übergeordnete System.

Durch die Erfassung und Auswertung dieser Daten können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden. Bei Überschreitung individuell definierter Grenzwerte wird automatisch ein Alarm ausgelöst, so dass eine rechtzeitige Wartung eingeleitet werden kann. Darüber hinaus überwachen die Sensoren ihren eigenen Zustand, um eine konstante Leistung zu gewährleisten.

Diese präventive Überwachung vermeidet ungeplante Stillstände und reduziert den Bedarf an manuellen Inspektionen, was die Betriebskosten senkt und die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse steigert."

Die Besonderheiten

  • Erfassung und Analyse von Vibrationen im Zeit- und Frequenzbereich
  • Integrierter Drehzahleingang für präzise Überwachung
  • Kontakttemperaturüberwachung zur Vermeidung von Überhitzung
  • Verfügbar in Varianten bis IP69K für höchsten Schutz gegen Wasser und Staub
  • Betriebstemperaturbereich von -40 bis 80 Grad Celsius für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Empfohlene Produkte für die intelligente Zustandsüberwachung in der Modul- und Packmontage

BCM0003

Vibrationsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich

BCM0002

Überwachung relativen Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck

BAV002N

Sensorik und Software zur Zustandsüberwachung

BCM0001

Vibrationsanalyse und Kontakttemperaturüberwachung

BCM0003

Vibrationsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Vibrationsanalyse im Frequenzbereich
Drehzahleingang
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1.3
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BCM0002

Überwachung relativen Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, Messbereich
5...95 %RH
Umgebungsdruck, Messbereich
300…1100 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404), Membran: ePTFE mit Nylonvlies
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Mehr Produktdetails
BAV002N

Sensorik und Software zur Zustandsüberwachung

Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Mehr Produktdetails
BCM0001

Vibrationsanalyse und Kontakttemperaturüberwachung

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten