Rückverfolgbarkeit in der Modul-, Pack- und Systemmontage
Industrial RFID-Systeme BIS V
Rückverfolgbarkeit ist ein entscheidender Faktor für effiziente Produktionsprozesse in der Batteriemodul-, Pack- und Systemmontage und sichert höchste Qualität in jedem Produktionsschritt. Die berührungslose RFID-Technologie von Balluff ermöglicht die lückenlose Dokumentation jedes Produktionsschrittes, indem alle Produktionsdaten inklusive Zeit, Ort und Prozessdetails automatisch erfasst und in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Diese Transparenz ist die Voraussetzung für selbststeuernde Prozesse in zukunftsfähigen Fabriken.
Die Besonderheiten
- Robuste Prozessoreinheit BIS V für schnelle Datenübertragung, kurze Zykluszeiten und erhöhte Datensicherheit
- Vielseitige RFID-Technologien (LF, HF, UHF) auf einer Prozessoreinheit nutzbar
- Flexible Konfiguration mit Unterstützung für bis zu vier Lese-/Schreibköpfe und IO-Link-fähige Sensoren
- Breites Frequenzspektrum und Kombinationsmöglichkeit unterschiedlicher Systeme
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit 4-poliger Verdrahtung und IO-Link-Komponenten
Empfohlene Produkte für Rückverfolgbarkeit in der Modul- und Packmontage
Multifrequenz-Auswerteeinheiten
- Produktgruppe
- Universal-Auswerteeinheiten
- Schnittstelle
- Profinet I/O (IRT)
- Unterstützte RFID Technologien
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
- 4
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP65, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Anschluss
-
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Analoge Eingänge
- 8x Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K)
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- nein
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 4 A
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt
- Abmessung
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 55 ms
- Prozessdaten IN
- 22 Byte
- Prozessdaten OUT
- 1 Byte
UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)
- Produktgruppe
- UHF (860…930 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 865…868 MHz
- Funkzulassung
-
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA) - Abmessung
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Antennenform
- Patch
- Polarisation
- zirkular
- Ausgangsleistung einstellbar
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
-
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker) - Schnittstelle
- RS485
- Betriebsspannung Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Umgebungstemperatur
- -20...55 °C
- Schutzart
- IP54
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Unterstützte Datenträgertypen
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- PBT
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
HF-Datenträger (13,56 MHz)
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- Ø 11.98 x 6 mm
- Antennenform
- rund
- UID Seriennummer, nur lesbar
- 8 Byte
- Speichertyp
- FRAM
- Unterstützte Datenträgertypen
- DIN ISO 15693
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 2000 Byte
- Lagertemperatur
- -25...85 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Gehäusematerial
- Epoxidharz-Glasfaser, GF
- Schutzart
- IP67
- Einbau
-
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Weitere Applikationsbeispiele in der Modul- und Packmontage
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie