Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Steuerungsarchitektur in der Sekundärverpackung

SEKUNDÄRVERPACKUNG

In modernen Verpackungsmaschinen hat die Steuerungsarchitektur entscheidenden Einfluss auf Leistung, Flexibilität und langfristige Skalierbarkeit. Herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Verdrahtungen und unterschiedliche Schnittstellen erhöhen die Systemkomplexität, verlängern die Inbetriebnahmezeiten und steigern das Fehlerrisiko.

Eine IO-Link-basierte Steuerungsarchitektur schafft eine standardisierte, digitale Kommunikationsebene zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerung. IO-Link ersetzt komplexe Verkabelungen durch intelligente, parametrierbare Geräte und eine einheitliche Kommunikation. So entsteht eine durchgängige Maschinenarchitektur über den gesamten Sekundärverpackungsprozess hinweg. Echtzeitdaten, Diagnosefunktionen und Parametrierung helfen dabei, die Inbetriebnahmezeit zu verkürzen, die Maschinenverfügbarkeit zu verbessern und vorausschauende Instandhaltungsstrategien zu unterstützen.

Die wichtigsten Vorteile

  • Vereinfachte Verkabelung und Maschinenkonstruktion
    IO-Link ersetzt zahlreiche Einzelanschlüsse durch standardisierte M12-Kabel. Dadurch werden Verkabelungsaufwand, Installationszeit und potenzielle Fehlerquellen reduziert.

  • Schnellere Inbetriebnahme und Umrüstung
    Sensorparameter lassen sich über IO-Link digital einstellen, speichern und wiederherstellen. Das ermöglicht einen schnellen Geräteaustausch und rezeptbasierte Formatwechsel ohne manuelle Einstellungen.

  • Einheitliche und skalierbare Architektur
    Dank einer standardisierten IO-Link-Schnittstelle können sowohl Einstiegsmodelle als auch fortgeschrittene Maschinen dasselbe Steuerungskonzept nutzen. Das vereinfacht die Projektierung und erleichtert zukünftige Upgrades.

  • Erweiterte Diagnosefunktionen und Transparenz
    Der durchgängige Zugriff auf Sensordaten und Diagnoseinformationen ermöglicht eine schnellere Fehlerbehebung, eine verbesserte Prozessstabilität und bildet die Grundlage für vorausschauende Instandhaltungsstrategien.

  • Verbesserte OEE und Lebenszykluseffizienz
    Weniger Ausfallzeiten, schnellere Rüstzeiten und ein datengestützter Betrieb tragen direkt zu einer höheren Gesamtanlageneffektivität (OEE) und niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.

BNI00KJ

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BNI007Z

IO-Link Hubs

BNI00L3

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BNI004L

IO-Link Hubs

BNI00L4

IO-Link Hubs

BNI00KJ

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A (4x) + Type B (4x)
Ausgangsstrom max.
4 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
12x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BNI007Z

IO-Link Hubs

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00L3

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BNI004L

IO-Link Hubs

Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Schraub-/Steckklemmen, 4-polig
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
Schraub-/Steckklemmen
Anschluss Steckplätze
Schraub-/Steckklemmen
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
1.0 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
1.6 A
Gehäusematerial
PA 6.6, UL94V-0
Abmessung
79 x 33.6 x 84 mm
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP20
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
12 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00L4

IO-Link Hubs

Schnittstelle
IO-Link 1.1.4
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP/NPN, Typ1, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
PNP: Yes, NPN: No
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Zusatzfunktion
Vibrationsdetektion
Interne Temperatur
Geräteerkennung
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PBT GF30
Einsätze: Edelstahl 1.4404
Abmessung
68 x 38.3 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
12 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Sekundärfeatures
Grundlegende Statistik
Startzykluszähler
Geräteerkennung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Identifikation
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Variantenkonfiguration
Spannungs- und Stromüberwachung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten