Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Prozesse für das Slurrymischen optimieren

IO-Link BNI

Mit einer Modifikation der Mischtechnik senken Sie die Kosten bei gleichbleibender Qualität, sparen Energie und verbessern den Durchsatz. Auch der Wirkungsgrad der Elektroden hängt stark von den Mischbedingungen und dem Betrieb ab. Die Überwachung und Anpassung der Temperatur und des Drucks innerhalb des Produktionskreislaufs basierend auf einer IO-Link-Architektur garantiert die korrekte Viskosität des Slurrys und damit die beste Leistung Ihrer Zellproduktionsanlagen. IO-Link unterstützt die einfache und kostengünstige Umwandlung von analogen in digitale Signale, um die Effizienz der Anlage zu verbessern.

Die Besonderheiten

  • IO-Link für Analogsignale, Prozessvisualisierung, Druck und Temperatursensoren
  • analoger Hub für kosteneffiziente Signalkonvertierung
  • SmartLight Visualisierung von Prozess-Soll- und Ist-Werten
  • Überwachung von Füllständen

Empfohlene IO-Link Produkte zur Optimierung der Elektrodenfertigung in der Batterieproduktion

BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

BNI00HL

Netzwerk-Module für Profinet

BNI00FW

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00HL

Netzwerk-Module für Profinet

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails
BNI00FW

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Schnittstelle
Profinet
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails
BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

Schnittstelle
EtherCAT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten