Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kunststoffindustrie

Präzision für eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Lösungen für die Kunststoffindustrie

Kunststoff ist der Werkstoff des 21. Jahrhunderts. Sein Anwendungsspektrum ist enorm und wird durch neue Zusammensetzungen immer breiter, sodass die Anforderungen an die Produktion und den Maschinenbau steigen. Balluff bietet Ihnen leistungsstarke Sensor- und Systemlösungen mit hochwertiger Netzwerk- und Verbindungstechnik. Und damit ideale Voraussetzungen, die wachsende Vielfalt sicher zu beherrschen. So ermöglicht Ihnen die hohe Qualität unserer Lösungen ausgereifte Anlagenkonzepte, unterstützt die Verfügbarkeit von Maschinen und trägt zur effizienten Nutzung bei: ob fürs Materialhandling, beim Spritzgießen und Blasformen oder der Verbindungs- und Fügetechnik.

Materialhandling: Wie ein optimaler Prozess gelingt

Sorgen Sie beim Materialhandling für einen optimalen Prozess und gewährleisten Sie kontinuierlich die Reinheit des Kunststoffs. Korrekte Füllstände ermöglichen Ihnen unsere kapazitiven und Ultraschall-Sensoren. Und die zielsichere Steuerung aller Vorgänge übernimmt Industrial RFID.

Damit gelingt es, dass der Weg des Granulats, der Füll- und Verstärkungsstoffe vom Silo über den Schlauchbahnhof, vom Mischer bis in die Spritzgießmaschine punktgenau abläuft. In verschiedenen Fertigungslinien und in jeder einzelnen Charge. So bewerkstelligen Sie die exakte Dosierung immer neuer Compounds in immer neuer Zusammensetzung schnell, präzise und zuverlässig. Zugleich erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit der Zuführung, steigern die Fertigungsqualität und reduzieren Reklamationen. Denn RFID zeichnet Ihnen alle Prozess- sowie Produktdaten durchgängig auf. Diese kontinuierliche Dokumentation schafft darüber hinaus Rechtssicherheit.


Spritzgießen: Jedes Detail im Griff

Sie wissen, im hochpräzisen Spritzgießprozess muss jeder Schritt sitzen. Vom Einspritzen der Formmasse über die Bewegungen der Schnecke bis hin zum Auswurf des fertigen Formteils. Alle Bewegungen in der Spritzgießmaschine können Sie mit unseren hochwertigen Lösungen zuverlässig kontrollieren.

So unterstützen unsere induktiven Positionsmesssysteme eine schnelle Formenbefüllung und unsere kapazitiven Sensoren prüfen sie auf Vollständigkeit. Den sanften Formenschluss übernehmen magnetkodierte Positionsmesssysteme. Und dass die Aufspannplatten richtig geschlossen sind, dies garantieren robuste, im Hydraulikzylinder integrierte Drucksensoren. Auf hohe Wiederholgenauigkeit und Widerstandsfähigkeit unserer durch High-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) optimierter Technik dürfen Sie sich verlassen. Mit robustem Design verlängern wir Laufzeiten und tragen zur Anlagenverfügbarkeit bei. Denn Qualität bedeutet für Sie Präzision. Und Ausfallsicherheit heißt Wirtschaftlichkeit.


Blasformen: Durch optimalen Materialeinsatz wirtschaftlich

Beim Blasformen bietet Ihnen Balluff große Präzision für den optimalen Materialeinsatz. Wir gewährleisten die exakte Extrusion der Schläuche, ermöglichen den korrekten Aufbau mehrerer Kunststoffschichten.

Und Behälter mit säurebeständigen Innenwänden, unterschiedlichen Wandstärken oder in verschiedenen Farben lassen sich zuverlässig herstellen. Dies ist wirtschaftlich und garantiert die gewünschte Produktqualität. Denn nur durch die exakte Verarbeitung der einzelnen Materialien können Sie sicher sein, dass beispielsweise Tanks, Behälter oder Flaschen über die erforderlichen Eigenschaften verfügen.


Verbindungs- und Fügetechnik: Alle Nähte kontinuierlich im Blick

Für die sichere Verbindung gleicher und unterschiedlicher Materialien bietet sowohl Ultraschall- als auch Vibrationsschweißen die besten Voraussetzungen. Mit diesen Schweißtechniken lässt sich die mechanische Festigkeit und Dichtigkeit bei der Verbindung der Materialien bestmöglich bewältigen.

Um diese erstklassigen Fügetechniken verlässlich zu prüfen, erhalten Sie bei uns ausgereifte Lösungen. Dies gilt gerade auch für so sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie oder die Medizin- und Elektrotechnik. Alle Ergebnisse können Sie im Prozess kontinuierlich abgleichen. Superschnelle Wegmesssysteme ermöglichen Ihnen ein präzises Positionsfeedback und vielseitig einsetzbare Industriekameras übernehmen die visuelle Qualitätskontrolle. Schweißnähte, Größen, Abstände, Fertigungsstufen – alles ist im Blick. Zusätzlich genießen Sie mit unseren SmartCameras ausgesprochenen Bedienkomfort.


Automation und Robotik: Mit schlankem Netzwerk Kosten sparen

Robotergestützte Automationsaufgaben sind nicht mehr zwingend mit viel Installationsaufwand, mit Wartung und Tausch verbunden. Mit der berührungslosen Übertragung von Signalen und Energie durch induktive Koppler können Sie Verschleiß und Kabelbruch getrost hinter sich lassen. Zudem macht Sie der Einsatz dieser schnell trennbaren Einheiten sehr flexibel.

Setzen Sie zusätzlich auf IO-Link, können Sie Ihre Netzwerktopologie erheblich vereinfachen. Sie senken den Installationsaufwand auf ein Minimum und genießen Störsicherheit. Mit dem Kommunikationsstandard integrieren Sie alle Sensoren in die Feldbus-Ebene. Und mit IO-Link-Devices sind durchgängige Diagnosen und die Parametrierung über die Steuerung möglich. IO-Link bietet Ihnen bis zum letzten Meter Transparenz und reduziert die Gerätezahl. Für eine schlanke Netzwerkstruktur verbinden Sie Ihre IO-Link-Devices einfach mit einem IO-Link-Netzwerk-Modul und bündeln so die Signale. Damit profitieren Sie auch von einer enormen Zeit- und Geldersparnis. Das Balluff IO-Link-Portfolio mit intelligenten Sensoren, Netzwerk- und E/A-Modulen bietet Ihnen für diese Effizienz eine konkurrenzlos breite Auswahl.

Downloads

  • Branchenbroschüre Kunststoffindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten