Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Pneumatik- und Hydraulikkomponenten

Maximierung von Effizienz und Zuverlässigkeit mit fortschrittlichen Sensor- und Netzwerktechnologien

Pneumatik- und Hydraulikkomponenten

Balluff bietet hochmoderne Komponenten für Hydraulik und Pneumatik, die eine nahtlose Integration fortschrittlicher Sensor- und Überwachungstechnologien in Ihre fluidtechnischen Systeme ermöglichen. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu verbessern, Präzision zu gewährleisten und Ausfallzeiten in einer Vielzahl von Anwendungen zu minimieren. 

Entdecken Sie innovative Lösungen für hydraulische und pneumatische Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Wir bieten verschiedene Technologien zur Überwachung von Weg und Position sowie von Druck, Temperatur, Durchfluss und Füllstand. Diese breite Palette liefert dem Anwender sowohl Prozess- als auch Servicedaten. 

Ob Sie sich für konventionelle Lösungen entscheiden oder IIoT-fähige Anwendungen realisieren wollen, Balluff bietet Ihnen eine bedarfsgerechte Partnerunterstützung aus einer Hand. 

Weitere Schwerpunkte für individuelle Einsatzbereiche

Vom Hydrauliksystem zur digitalen Antriebslösung

Sensoren und Aktoren mit IO-Link sind mittlerweile ein Standard in der Automatisierungstechnik. Aber auch in der Fluidtechnik bietet das standardisierte IO-Link-Protokoll (IEC 61131-9) wesentliche Vorteile bei der Projektierung, Inbetriebnahme und Überwachung von Komponenten und Anlagenzustand:  

  • Analyse und Dokumentation in der Cloud

  • Monitoring und Veranschaulichung der gesammelten Daten

  • Autonome Achse auf Feldebene

  • Erkennung von Flüssigkeitsströmen mit dem BFF thermischen Durchflusswächter

  • Temperatur messen mit den BFT Temperatursensoren

  • Ventilparametrierung über IO-Link

  • Drücküberwachung mit unseren Drucksensoren (BSP)

  • Kontinuierliche Füllstandserfassung mit BTL: magnetostriktiven, linearen Positionssensoren

  • Füllstandsüberwachung mittels Grenzwerterfassung mit Balluffs kapazitiven Sensoren (BCS)

Hydraulik-Aggregat-Überwachung

Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe oder ein Kompressor und der dazugehörige E-Motor sind das Herzstück vieler Produktionsanlagen. Mit dem Condition Monitoring Toolkit erhalten Sie ein ganzheitliches System zur Erfassung und Analyse Ihrer Maschinenzustandsdaten. Unser Toolkit wertet physikalische Größen an Ihrem Hydraulikaggregat aus und informiert Sie frühzeitig und zuverlässig über signifikante Abweichungen, damit Sie eingreifen können. 

Explosionsschutz

Fluidtechnische Komponenten werden auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt. Beispiele sind die Überwachung von Hydraulik- oder Pneumatikzylindern, die Überwachung von hydraulisch und pneumatisch gesteuerten Ventilen und die Öl- oder Füllstandserkennung.
Balluff bietet eine Reihe von Sensoren und Messumformern mit entsprechenden regionalen Zertifizierungen an. 


Unser Portfolio

Sensortechnik 

Netzwerktechnik 

Zustandsüberwachung

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns! 

Videos

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
  • Sensoren und Positionsmesssysteme zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten