Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kundenspezifische kapazitive Sensoren BCS

Kapazitive Sensoren von Balluff erfassen Objekte sowie Füllstände ausgesprochen präzise und zuverlässig.  

Die Anwendungsfelder und Einsatzgebiete sind vielseitig, da sich die Sensoren für unterschiedlichste Gegenstände und Medien eignen. Und: Mit unserem Know-how lassen sie sich auch für individuelle Applikationen modifizieren:

  • Anpassung auf Baugrößenanforderungen
  • Gehäuseanpassungen und individuelle Befestigungsmöglichkeiten
  • flexible Anpassung der Verkabelung und der Steckverbinder
  • Anpassung des Gehäusematerials für spezielle Umgebungsbedingungen
  • spezielle Hochdruck- und Hochtemperatur-Sensorvarianten
  • kundenspezifische Voreinstellung des Schaltpunkts

Beispiele für bewährte kundenspezifische Sensor-Lösungen:

Modifizierte Kabel/Gehäuse für Anwendungen in rauer Umgebung

In der Halbleiterfertigung werden verschiedenste aggressive Säuren eingesetzt. In entsprechenden Füll- und Verteilungsanlagen müssen Sensoren zur Füllstanderfassung resistent gegen diese und schmutzabweisend sein. Wir bieten Ihnen dafür entsprechende Anpassungen des Gehäusematerials und eine hohe Sensitivität, um auch solche Medien sicher zu erfassen.  

So liefern wir Ihnen neben einem Gehäuse aus POM auch eine PTFE-Version mit PTFE-Ummantelung des zugehörigen Kabels. Außerdem ist unsere Smart Level-Technologie bestens für die Erfassung elektrisch leitfähiger Flüssigkeiten durch Kunststoff-Tankwände hindurch geeignet. Auch Befestigungsbohrungen sowie die Voreinstellung des Schaltpunkts sind entsprechend Ihrer Applikation bzw. Vorgabe realisierbar. 

Kundenspezifische Entwicklung für die Automobilbranche

Speziell für diverse Zulieferer der Automobilbranche haben wir das Konzept unseres Hochdruck-Hochtemperatur-Sensors (kurz: HPHT-Sensor) entwickelt. Im Karosserie-Leichtbau für E-Fahrzeuge werden Formteile aus Kohlefaser mittels gießfähigen Harzes gebildet.

Während des Einspritzprozesses muss kontrolliert werden, ob die Gießform vollständig befüllt wurde, sodass ein perfektes Formteil entsteht. Dafür musste der HPHT-Sensor Temperaturen von bis zu 180 °C und hohem Druck standhalten. Damit die Wärme nicht die Elektronik beeinflusst oder zerstört, wurde hier ein spezielles Koaxialkabel mit integrierter Elektronik im Steckverbinder untergebracht. 
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten