Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kundenspezifische RFID-Produkte BIS

Balluff steht für über 30 Jahre RFID-Erfahrung, in denen Entwicklung und Praxis schon immer Hand in Hand gehen. Auf Basis dieses Know-hows können wir auch hier kundenspezifische Lösungen anbieten: 

  • Anpassung auf Baugrößenanforderungen mit speziellen Gehäusegeometrien und Gehäusematerialen
  • Gehäuseanpassungen und individuelle Befestigungsmöglichkeiten
  • Anpassung des Gehäusematerials für spezielle Umgebungsbedingungen
  • Flexible Anpassung der Verkabelung und der Steckverbinder

Typische Beispiele dafür sind Modifizierungen an Datenträgern oder Schreib-Leseköpfen:

(1) Datenträger: Bei Bedarf realisieren wir eine spezielle Gehäusegeometrie mit individuell positionierten Schraublöchern zur Befestigung des Datenträgers. Auch das Gehäusematerial kann an Ihre Anforderungen angepasst und z. B. für den Einsatz an aggressiven Flüssigkeiten in PEEK ausgeführt werden.  

(2) Schreib-Leseköpfe: Nicht selten kommt es vor, dass sich eine zunächst spezifische Kundenlösung für weitere Anwendungsfälle bewährt. So z. B. unser Schreib-Lesekopf BIS00PA: Ursprünglich extra für die beengten Platzverhältnisse einer Anwendung der Metallbearbeitung konstruiert, ist er inzwischen zu einem „Quasi- Standard“ für ähnliche spezielle Einbausituationen geworden.

Bei Bedarf konzipieren wir Schreib-Leseköpfe z. B. auch mit einem Gehäuse aus Edelstahl und PEEK für hohe Hygiene-Anforderungen. Als Zusatzoptionen können darüber hinaus Security-Funktionalitäten durch Passwortschutz für Datenträger, Schreib-Lesekopf und Auswerteeinheit integriert werden.

(3) Hybrid-Lesekopf: Ein weiteres Beispiel dafür, wie wir kundenspezifische Anforderungen in eine Produktentwicklung einfließen lassen, ist ein Hybrid-Lesekopf, der zwei RFID-Frequenzen unterstützt: Um dem Kunden Flexibilität bei der Verwendung von zwei verschiedenen RFID-Standards zu ermöglichen, wurden in diesem Fall zwei Spulen in ein Gehäuse integriert. Die Spulensignale werden über zwei separate Steckverbinder zur Auswerteeinheit geführt. 
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten