Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kundenspezifische magnetkodierte Sensoren BML

Hochgenau, robust und schnell: Unsere magnetkodierten Sensoren wurden für die präzise Positionierung und Geschwindigkeitserfassung in sehr dynamischen Anwendungen entwickelt. Mit verschiedenen Möglichkeiten über den Standard hinaus liefern wir Ihnen die beste Lösung für Ihre spezifische Aufgabe: 

  • Anpassung auf minimale Baugröße
  • individuelle Gehäusebauformen
  • flexible Anpassung der Verkabelung
  • individuelle Schnittstellenanpassung
  • kundenspezifische magnetcodierte Wegmesssysteme

Beispiele für individuelle Lösungen mit magnetkodierten Sensoren:

Perfekte Adaption magnetischer Targets an Single-Chip-Lösungen

Speziell für die iC-Haus-Chips iC-MU, iC-MU150 und iC-MU200 für die absolute Winkelmessung bieten wir ein umfassendes Scheibenportfolio. Die extrem flachen magnetischen Targets sind mit hoher Präzision auf der Welle fixierbar und bieten wettbewerbsübergreifend die bestmögliche Systemgenauigkeit ihrer Klasse.  

Von minimal 17 mm bis maximal 85 mm Außendurchmesser können Sie aus dem Standard wählen. Mechanische Anpassungen an spezielle Geometrien nehmen wir auf Anfrage bei entsprechenden Stückzahlen gern vor. 

Individuelle Lösungen für hochdynamische Anwendungen

Magnetkodierte Wegmesssyteme von Balluff dienen der präzisen Positionierung von hochdynamischen Anwendungen, z. B. von Robotern in Arzneimittel-Automaten. Nahezu unbegrenzte Beschleunigungen und extrem hohe Verfahrgeschwindigkeiten sind ohne Präzisionsverlust möglich.  

Eine große Auswahl an Sensor- und Codierungsvarianten lässt eine Optimierung auf Ihre spezifischen Bedingungen zu. Dank Systemgenauigkeiten von bis zu +-5 μm und Auflösungen bis 0,5 μm sowie der möglichen Adaption auf beengte Einbauverhältnisse können Sie die kleinen robusten Messsysteme in verschiedenste Applikationen integrieren. 
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten