Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kapazitiver Sensorkopf erfasst einen großen Bereich

Kapazitiver Sensorkopf erfasst einen großen Bereich

Unser selbstklebender kapazitiver Sensorkopf eignet sich insbesondere zur berührungslosen, kontinuierlichen Füllstandserfassung an Behälter- oder Rohraußenwänden über einen großen Erfassungsbereich. Der Sensorkopf ist flexibel und lässt sich individuell auf die gewünschte Länge zuschneiden. Durch seine integrierte Klebefläche können Sie ihn ohne zusätzliches Zubehör leicht an den Behälterwänden anbringen. Über die separat verfügbaren Verstärker ist es möglich, Füllstände sowohl analog als auch via IO-Link kontinuierlich zu erfassen. Dadurch können Sie mit einem Sensor sofort eine Minimal- oder Maximalwertüberschreitung erkennen. Gleichzeitig können Sie mithilfe des Sensors die Füllstandsmessung im gesamten Bereich vornehmen.

Die Besonderheiten

  • kontinuierlich messen
  • berührungslos
  • individuell zuschneidbar (min. 108 mm)
  • großer Erfassungsbereich bis zu 850 mm
  • flexible Sensorfläche
  • vielseitige Einstellungsmöglichkeiten, über Analog-Komfort- oder IO-Link-Verstärker
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten