Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Ultraschall-Sensoren – chemisch beständig, berührungslos und präzise auch bei Überdruck

Ultraschall-Sensoren – chemisch beständig, berührungslos und präzise auch bei Überdruck

Die Ultraschall-Sensoren BUS M30E2 von Balluff sind chemisch beständig und messen präzise und berührungslos Füllstände. Und das sowohl bei Normaldruck als auch in Tanks und Behältern mit einem Überdruck von bis zu 6 bar. Der druckdichte Einbau in einen Tank geht ganz einfach über einen 1"-Gewindeflansch. Ein weiterer Vorteil: Durch die Kombination von Schalt- und Analogausgang können Füllstandsmessung und Überlaufschutz zeitgleich durchgeführt werden.

Die Besonderheiten

  • durch PTFE-Membran gegen aggressive Medien geschützt
  • berührungslos messen
  • 1,3 m Betriebstastweite, 5 m Grenztastweite
  • Einsatz in von oben zu befüllenden Behältern oder Behältern mit Rührwerk dank Software-Filter möglich
  • hochwertiges Edelstahlgehäuse zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Prozessanschluss G1
  • Schalt- und Analogausgang in einem Sensor oder Variante mit 2 PNP-Schaltausgängen
  • einfach über Digital-Display einstellbar
  • Schutzart IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten