Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Mit magnetostriktiven Positionssystemen Füllstände an nichtmagnetischen Behältern kontrollieren

Mit magnetostriktiven Positionssystemen Füllstände an nichtmagnetischen Behältern kontrollieren

Zur berührungslosen Füllstandskontrolle an Behältern aus nichtmagnetischen Materialien wie Glas, Edelstahl oder Kunststoff können unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL in Stabbau-form eingesetzt werden. Die Behälterwand kann dabei bis zu 8 mm dick sein. Für die Kontrolle selbst markiert ein im Schwimmer integrierter Magnetring den Füllstand. Das Messsystem erkennt von seiner Position außerhalb des Behälters die Position des Schwimmers und sendet ein Signal zur Auswertung. So lassen sich Füllhöhen von wenigen Millimetern bis zu 6 Metern zuverlässig erfassen.

Die Besonderheiten

  • berührungslose Kontrolle
  • nachrüstbar
  • geeignet für explosionsgefährdete Bereiche: Ausführungen mit ATEX-Zulassung verfügbar
  • vielfältige Schnittstellen
  • einfache Montage an Bypass-Rohren für kontinuierliche Füllstandserfassung
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten