Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

27.05.2024

Condition Monitoring Sensor BCM Generation 2

Smarte Zustandsüberwachung auf einem neuen Level

Condition Monitoring Sensor BCM Generation 2

Ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess lassen sich durch Condition Monitoring-Sensoren BCM von Balluff effizient vermeiden: Die intelligenten Sensoren liefern Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von kostenintensiven manuellen Inspektionen nutzen können. Gleichzeitig sind diese Zusatzdaten ein wichtiger Baustein zur hochautomatisierten und vernetzten Fertigung.

Eine standardisierte IO-Link-Schnittstelle in Kombination mit integrierter intelligenter Datenvorverarbeitung: Die neue Generation des beliebten BCM setzt jetzt einen weiteren Meilenstein auf dem Gebiet der smarten IO-Link-Sensorik.

Von der Zustandsüberwachung kritischer Komponenten und Baugruppen über die Erkennung kritischer Prozesszustände bis zur Erkennung relevanter Prozessparameter für die Inline-Prozessoptimierung: Mit dem BCM Generation 2 lösen Sie Ihre Condition Monitoring-Anwendungen optimal.


Upgrade statt Update

Der neue Condition Monitoring Sensor ist keine iterative Weiterentwicklung der ersten Generation, sondern eine komplett neue Plattform mit noch leistungsfähigerer Hard- sowie Firmware. Die deutlich verbesserte Messleistung in Kombination mit ausgefeilteren Algorithmen lassen den Sensor kleinste Zustandsänderungen noch früher und gezielter erkennen als bisher.

Features

BCM Generation 2

BCM Generation 1

Messleistung

2…4.500 Hz (±10 %)

2…6.000 Hz (3 dB)

 

2…1.800 Hz (±10 %)

2…2.500 Hz (3 dB)

Betriebstemperatur

-40…80 °C

 

-25…70 °C

 

Schnittstellen

IO-Link + SIO

 

IO-Link

 

Datenübertragung

Bis zu 24 Prozesswerte zeitgleich

 

4 Prozesswerte zeitgleich

 

Datenvorverarbeitung:
Vibration im Zeitbereich

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

Datenvorverarbeitung:

Vibration im Frequenzbereich

NEU: Amplitudenspektrum, Hüllkurvenspektrum

-


Schneller und bequemer Einbau – auch in bestehende Anlagen

Dank dem neuen, komfortablen Montagekonzept mit nur einer Schraube lässt er sich außerdem noch einfacher installieren. Durch die kleine, runde Montagefläche ist die Anbringung auf gekrümmten Oberflächen viel einfacher vorzubereiten. Vor allem bei Nachrüstlösungen haben Sie dadurch enorme Vorteile.

  • Eine M5-Befestigungsschraube: 50 % weniger Aufwand für das Bohren von Löchern

  • ⌀ 22 mm Montagefläche: 40 % Platzersparnis

  • Geringeres Fehlerpotenzial bei der Installation

  • Höhere Messleistung

  • Leichteres Ausrichten der Achsen

  • Die Ausrichtung kann leicht angepasst werden

Kurz gesagt: Im Vergleich zur ersten Generation punktet der neue BCM mit einem nochmals deutlich höheren Leistungsniveau, intelligenten Algorithmen und einem durchdachten und effizienten Montagekonzept.


Anwendungsdaten: intelligent – integriert

Durch die integrierte Datenvorverarbeitung können schlanke, kostengünstige Condition Monitoring-Systeme aufgebaut und Anwendungen gelöst werden, für die bisher zusätzliche High-End-Auswerteeinheiten erforderlich waren. Aus den sehr hochfrequenten Messdaten werden in Echtzeit Frequenzspektren für alle drei Messachsen berechnet und anwendungsbezogen bereitgestellt – die ideale Basis, um Ihre Prozesse zu überwachen, ohne dass riesige Datenmengen durch verschiedene Netzwerksysteme übertragen werden müssen. Kurz gesagt: Datenmengen lassen sich auf das Wesentliche reduzieren und unnötiger Datenverkehr wird vermieden.

Dabei ist das Prozessdatenkonzept so flexibel, dass Sie mehrere Überwachungsfunktionen – z. B. ISO-Schwingungsüberwachung, Lagerüberwachung, Unwuchterkennung oder Temperaturüberwachung – mit nur einem einzigen Sensor realisieren können.

Die bei Balluff erhältlichen Varianten des BCM Generation 2 unterscheiden sich vor allem durch den Grad der integrierten Datenvorverarbeitung, sodass Sie garantiert den passenden Sensor für Ihre Applikation finden.

1. Lagerbeschädigung, 2. Unwucht, 3. Klingenbeschädigung

Frühestmögliche Erkennung

möglicher Maschinenstillstände

Intelligente Algorithmen

ermöglichen frequenzselektive Analysen von kritischen Komponenten

Signifikante Steigerung der Messleistung

bei der Erkennung von Hochfrequenzphänomenen

Innovatives Gehäusekonzept

für eine komfortable, schnelle und sichere Installation


Die Besonderheiten

  • Smarter Condition Monitoring Sensor mit standardisierter IO-Link-Schnittstelle
  • Mehrere Messgrößen in einem Gerät: Vibration und Temperatur
  • Sehr hohe Leistungsfähigkeit der Schwingungsmessung mit einem Frequenzbereich bis 6 kHz in drei Messachsen
  • Frühe und zielgerichtete Erkennung von kritischen Zustandsänderungen durch integrierte Frequenzanalysen
  • Einfache und effiziente Installation und Nachrüstung durch durchdachtes Montagekonzept
  • Sensor-Selbstüberwachung mit Balluff Smart Automation und Monitoring System (SAMS)


Die neue Generation der Condition Monitoring Sensoren BCM

BCM0004

Basis Analytics / Vibration & Temperature

BCM0003

BCM0004

Basis Analytics / Vibration & Temperature

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1.3
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BCM0003

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Vibrationsanalyse im Frequenzbereich
Drehzahleingang
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1.3
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails

Sensoren arbeiten zusammen – Smarter Drehzahleingang

Die aktuelle Drehzahl spielt eine entscheidende Rolle bei der Zustandsüberwachung von rotierenden Komponenten (z.B Wälzlager, Zahnräder). Speziell für die frequenzbasierten Vorverarbeitungen (FFT) ist diese Information unbedingt notwendig. Die Drehzahl kann dem Condition Monitor Sensor BCM über die Maschinensteuerung kontinuierlich bereitgestellt werden. Das Problem ist häufig – vor allem beim Nachrüsten an Bestandsanlagen – dass dieser Weg nicht zur Verfügung steht. Daher bieten wir mit dem intelligenten Drehzahleingang eine weitere Alternative an.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Externer Drehzahleingang

Übertrage das Signal von jedem beliebigen Sensor mit PNP- oder Push-Pull-Schaltausgang direkt an den Condition Monitoring Sensor

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Onboard-Datenverarbeitung

Ermittlung der aktuellen Drehzahl (RPM) durch den Condition Monitor Sensor | Drehzahlabhängige Analyse der Frequenzdaten (FFT) auf dem Condition Monitor Sensor

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
IO-Link-Kommunikation

Übertragung von sämtlichen Vibrationskennwerten (z.B. Lagerfrequenzen) und Drehzahlen über IO-Link


Netzwerkmodule

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
0.25 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Gehäusematerial
PC, Spritzguss
Abmessung
59 x 36.8 x 180 mm
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Safety Hub Support
nein
Lieferumfang
Erdungsband
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BAV002N

Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Mehr Produktdetails

Y-Verteiler für Drehzahl

BCC0K6R

BCC0K6M

BCC0K6N

BCC0K6P

BCC0K6R

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Mehr Produktdetails
BCC0K6M

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Mehr Produktdetails
BCC0K6N

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Mehr Produktdetails
BCC0K6P

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schwarz, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Mehr Produktdetails

Sensoren für Drehzahleingang

BOS02EM

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtfleckgröße
0.7 x 0.7 mm bei 250 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
1...250 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS02F8

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
10 x 10 mm bei 150 mm
Lichtart
LED Blaulicht
Reichweite
1...200 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails
BES05KR

Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
schweißfest (Magnetfeld 100kA/m)
Mehr Produktdetails
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten