16.10.2025
Laser-Distanzsensor BOD 6K mit Time-of-Flight Technologie
Große Reichweiten und IO-Link im Mini-Gehäuse
Der optoelektronische Laser-Distanzsensor BOD 6K gewährleistet die Erfassung und Positionierung von Objekten unterschiedlichster Art. So eignet er sich beispielsweise zur Konturerfassung, Abstandsbestimmung oder Lagekontrolle in der Montage- und Handling-Industrie. Durch den präzisen Laserstrahl können Sie ihn auch für kleine Objekte und Objektdetails zuverlässig einsetzen. Seine Laserklasse 1 erfordert dazu keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen.
Der Sensor bietet Ihnen eine große Reichweite bis zu 1500 mm in einem äußerst kompakten Gehäuse. Störungen können Sie durch seinen Mittelwertbildung verlässlich abhalten. Über die integrierte Taste lässt sich sowohl die Kennlinie als auch der Schaltpunkt einlernen. Alternativ lassen sich alle Einstellungen via IO-Link noch komfortabler vornehmen.
Time-of-Flight-Sensor für präzise Distanzmessung
Ausgestattet mit der Time-of-Flight-Technologie (TOF) ist der Laser-Distanzsensor trotz seinem kleinen Gehäuse in der Lage, Objekte auch auf große Entfernungen sicher und zuverlässig zu detektieren. Das Lichtlaufzeitverfahren funktioniert auch bei größeren Abständen absolut zuverlässig, wodurch der Sensor für Distanzen bis zu 1,5 m einsetzbar ist. In diesem Bereich werden Objektpositionen zuverlässig erfasst und übertragen.
Zwei integrierte Gehäusebohrungen und ein Schwalbenschwanz erleichtern die Ausrichtung und die Montage. Mit einem einfachen, standardisierten 4-poligen M8-Steckverbinder schließen Sie ihn an.
Teil der umfangreichen BOS 6K Sensorfamilie in neuer Generation
Die optoelektronische Sensorfamilie BOS 6K besteht aus kubischen Midi-Sensoren, die alle relevanten Erfassungsprinzipien abdecken und dafür verschiedene Lichtquellen verwenden. Die neueste Generation überzeugt mit bewährten, aber auch ganz neuen Funktionsprinzipien und Technologien. Was alle Sensoren der Familie gemeinsam haben, sind ihre Gehäuseform, ihr Bedienkonzept und der Kommunikationsstandard IO-Link. Diese Einheitlichkeit vereinfacht die Parametrierung und Integration der Sensoren erheblich.
Die Besonderheiten
- 100 mm bis 1500 mm Arbeitsbereich
- sichtbarer Laserstrahl für einfache Ausrichtung
- Laserklasse 1 – keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen
- IO-Link-Funktionen (Schaltpunkt, Skalierung, Zeitfunktion, Mittelwertbildung)

Produkte
Laser-Distanzsensor für große Reichweiten
Laser, Time-of-Flight (100 … 1500 mm), M8-Stecker
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.4
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichtlaufzeitmessung
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 3 x 3 mm bei 1500 mm
- Reichweite
- 100...1500 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 7 mm
- Auflösung
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Weitere Distanzsensoren der BOS 6K Familie
Rotlicht, Long-Range (30 … 200 mm), 2 m PVC-Kabel
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Triangulation
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 16 x 16 mm bei 200 mm
- Reichweite
- 30...200 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 1 mm
- Auflösung
- ≤ 0.68 mm
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 13...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Rotlicht, Short-Range (20 … 80 mm), 2 m PVC-Kabel
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Triangulation
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 8 x 8 mm bei 80 mm
- Reichweite
- 20...80 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 0.4 mm
- Auflösung
- ≤ 0.12 mm
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 13...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Rotlicht, Long-Range (30 … 200 mm), M8-Stecker
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Triangulation
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 16 x 16 mm bei 200 mm
- Reichweite
- 30...200 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 1 mm
- Auflösung
- ≤ 0.68 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 13...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Laser, Short-Range (20 … 100 mm), M8-Stecker
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Triangulation
- Strahlcharakteristik
- fokussiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 1.5 x 1.5 mm bei 80 mm
- Reichweite
- 20...100 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 0.25 mm
- Auflösung
- ≤ 0.12 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 13...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Rotlicht, Short-Range (20 … 80 mm), M8-Stecker
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, Spannung: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Schließer/Öffner (NO/NC) - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Distanzsensor
- Funktionsprinzip optisch
- Triangulation
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 8 x 8 mm bei 80 mm
- Reichweite
- 20...80 mm
- Wiederholgenauigkeit
- 0.4 mm
- Auflösung
- ≤ 0.12 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Betriebsspannung Ub
- 13...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zubehör
Haltewinkel, zwei Achsen einstellbar
- Ausführung
- 2 Achsen einstellbar
- Verwendung
- für Optoelektronische Sensoren BOS 6K
- Material
- Stahl verzinkt
- Abmessung
- 14 x 30 x 20 mm
- Befestigung
- Schraube M3
Haltewinkel, Halterung mit Schutzgehäuse
- Ausführung
- Halterung
- Verwendung
- für Optoelektronische Sensoren BOS 6K
- Material
-
Zinkdruckguss
Edelstahl (1.4301) - Abmessung
- Ø 32 x 16 mm
- Befestigung
- Schrauben, Klemmen
Haltewinkel, Multifunktions-Halterung
- Ausführung
- Halterung
- Verwendung
- für Optoelektronische Sensoren BOS 6K
- Material
- Zinkdruckguss
- Abmessung
- Ø 32 x 16 mm
- Befestigung
- Schrauben, Klemmen