Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Lüfterüberwachung

Lüfterüberwachung: Zuverlässige Überwachung Ihrer Luftsysteme

Lassen Sie Ihre Lüfter und Luftsysteme kontinuierlich und zuverlässig von unserem Condition Monitoring Toolkit (CMTK) überwachen. Ob Druck, Temperatur oder Drehzahl - mit dem CMTK haben Sie stets alle wichtigen Messgrößen im Blick, für eine planbare Wartung und reibungslose Maschinenfunktion.

Mit dem CMTK können Sie permanent die Leistungsfähigkeit Ihrer Lüfter und Absauganlagen überwachen, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.


Vibrationsüberwachung Ihrer Lüfter

Beginnender Verschleiß an Lüfterkomponenten oder Unwucht werden frühzeitig durch Vibrationen angekündigt. Eine kontinuierliche Vibrationsüberwachung mit dem CMTK ermöglicht somit rechtzeitiges Eingreifen, bevor es zu einem Ausfall kommt. Sie können Grenzwerte für die Vibrationen definieren und bei Überschreitung dieser Werte wird eine Warnung ausgegeben. So lassen sich Wartungsmaßnahmen rechtzeitig und lange im Voraus planen.


Drehzahlüberwachung Ihrer Lüfter

Außerdem lässt sich die Drehzahl Ihrer Lüfter überwachen. Bei der Implementierung des Condition Monitoring Toolkits können Sie einfach Grenzwerte für die Drehzahl definieren. Bei Abweichungen in jeglicher Richtung, werden Sie umgehend zum Beispiel per E-Mail darüber informiert. Mit der Lüfterüberwachung von Balluff werden Grenzwertüberschreitungen oder im schlimmsten Fall auch Ausfälle, schnellstmöglich zur Fehlerbehebung mitgeteilt.


Einfache Überwachung der Druckverhältnisse

Die Druckverhältnisse Ihrer Luftsysteme können durch zahlreiche Faktoren, wie beispielsweise Blockaden in Folge von Verschmutzungen, von der festgelegten Norm abweichen und Leistungsausfälle, Schäden oder Maschinenausfall verursachen. Um dem vorzubeugen, überwacht unser Condition Monitoring Toolkit stets die verschiedenen Messgrößen und entdeckt frühzeitig Fehler und Abweichungen. Über das im Toolkit enthaltene Meldesystem werden Sie direkt über die Veränderungen benachrichtigt und haben die Chance frühzeitig zu reagieren und somit Schäden und Ausfällen Ihrer Lüfter vorzubeugen.


Retrofitting Ihrer Lüftungssysteme

Mit dem Condition Monitoring Toolkit zur Lüfterüberwachung können Sie ganz einfach Ihre bestehenden Anlagen aufwerten und nachrüsten. Veralteten Lüftern und Absauganlagen können Sie somit eine Chance auf viele weitere leistungsfähige Jahre geben.

Die IO-Link-fähigen Sensoren werden an Ihre Luftsysteme angebracht und unterstützen Sie bei der Überwachung Ihrer Lüfter. Die Software und Base-Unit, um die Sensoren anzuschließen, werden ebenfalls mit dem Condition Monitoring Toolkit mitgeliefert. Sie erhalten somit eine vollumfängliche Nachrüstlösung aus einer Hand.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten