Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Motorüberwachung

Motorüberwachung Ihrer Elektromotoren

Um gezielt Ihre Elektromotoren überwachen zu können, bietet Balluff Ihnen eine ganzheitliche Nachrüstlösung zur Prozessüberwachung. Vermeiden Sie mit dem CMTK ungeplante Ausfälle und Maschinenstillstände, indem Sie die Vibration und weitere Messgrößen Ihrer Elektromotoren immer im Blick behalten. Durch Verwendung des Condition Monitoring Toolkits können Sie Kosten sparen, da alle Wartungen planbar gemacht werden und die Prozess- und Lauffähigkeit der Motoren durch die Motorüberwachung sichergestellt wird.


Elektromotor überwachen für Predictive Maintenance

Das Condition Monitoring Toolkit von Balluff ermöglicht Ihnen die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) Ihrer Elektromotoren. Rund-um-die-Uhr werden Betriebsdaten erfasst und ausgewertet, um all Ihre Motoren zu überwachen und vorausschauend betreiben zu können. Frühzeitig werden übermäßige Vibrationen, Unwucht und Verschleiß erkannt. Kontinuierliche Grenzwertüberwachung: Sobald ein Grenzwert überschritten wird, werden Sie umgehend und vollautomatisch darüber informiert. Mit dem CMTK werden die verschiedenen Messgrößen übersichtlich visualisiert und die permanente Diagnose z.B. von Überlast, Wicklungsdefekten oder Lagerschäden ermöglicht. So lassen sich Wartungsmaßnahmen rechtzeitig und lange im Voraus planen, was Sie dabei unterstützt die Lebensdauer Ihrer Motoren signifikant zu verlängern und eine höhere Maschinen- bzw. Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen.


Retrofitting Ihrer Elektromotoren zur Motorüberwachung

Die Bestandteile unseres Toolkits lassen sich als Retrofit-Lösung an Ihren Motor anbringen und können somit bereits bestehende Anlagen aufwerten. Ob unabhängig als Stand-Alone Lösung oder angebunden an eine Cloud oder der Maschinensteuerung, ermöglicht es so die Nachrüstung und Digitalisierung veralteter Maschinen und Anlagen.

Sie erhalten eine vollumfängliche, vorkonfigurierte Condition-Monitoring-Lösung, die an zahlreiche Motor-Typen angebracht werden kann. Das System ist innerhalb weniger Minuten eingerichtet und die weitere Benutzerführung ist intuitiv und leicht zu handhaben. Balluff bietet Ihnen hiermit die ideale Nachrüstlösung für Ihr Unternehmen.

Die Prozessüberwachung ist durch Netzwerkintegration ortsunabhängig sichergestellt. Zur Überwachung der Maschinen und Anlagen muss also nicht mehr zwingend ein Produktionsmitarbeiter an der Maschine tätig sein. Somit sind Sie einen ganzen Schritt weiter in Sachen Prozessdigitalisierung.

Mit dem CMTK erhalten Sie ein Gesamtpaket, mit dem Sie Ihre Motoren durchgehend im Auge behalten können. Die Software ermöglicht Ihnen die Datenübertragung, -visualisierung und -auswertung direkt auf der Base-Unit, An die bis zu vier Sensoren angeschlossen werden können.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten