Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Magnetringe mit Absolutkodierung

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Die Magnetringe – auch Magnetscheiben genannt – sind magnetische Encoder, die speziell für die absolute rotative Winkelmessung in Antriebssystemen entwickelt wurden. Die Ring‑Encodersysteme kommen bevorzugt in Motoren, Getrieben und allgemein in rotativen Antriebssystemen zum Einsatz. Sie werden beispielsweise zur exakten Positionsbestimmung von Gelenken und Achsen in humanoiden, kollaborativen oder anderen Robotersystemen verwendet.

Durch ihre kompakte Bauform ermöglichen sie eine hochauflösende Winkelmessung direkt am Motor und bilden dabei ein besonders platzsparendes und leistungsfähiges Messsystem, das vollständig mit der iC‑MU Series kompatibel ist. Die axialen Ringmagnete sind in verschiedenen Durchmessern und Stärken erhältlich. Auf Anfrage können kundenspezifische Ausführungen realisiert werden, um optimale Integrationsmöglichkeiten für individuelle Applikationen sicherzustellen.

Dank ihrer robusten magnetischen Nonius-Kodierung und der Permagnet®-Technologie garantieren sie eine langlebige, stabile und präzise Winkelmessung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Damit sind sie ein zentraler Bestandteil dynamischer Motion-Control-Lösungen.

Die Besonderheiten

  • Kompakte, platzsparende Bauform zur Integration direkt am Motor
  • Kompatibel mit der iC-MU Series
  • Große Auswahl an Durchmessern und Stärken
  • Hohe absolute Messgenauigkeit durch Permagnet®-Technologie
  • Robust, schmutzbeständig und langlebig
  • Kundenspezifische Ausführungen und Sonderbauformen auf Anfrage
  • Kurze Lieferzeiten und schnelle Skalierbarkeit
  • Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Diese Magnetringe sind kompatibel mit dem BML-Modul BM2 und werden beispielsweise für qualifizierungszwecke genutzt. Kundenspezifische Ausführungen und Sonderbauformen sind auf Anfrage möglich.

1 Ausführungen

Bestellcode
Baureihe Polbreite Verwendung
Aktionen
DSF, DSS, DA8 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm BML BM2, für Magnetkodiertes Wegmesssystem
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten