Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Industrielle Automatisierung aufgeschlüsselt: 4 Schlüsseltypen für die moderne Fertigung

Explore fixed, programmable, flexible, and integrated automation

03 Juni 2025 | 11:22 Uhr

Lesezeit: Minuten

Was ist industrielle Automatisierung, und wie sieht sie aus? Wenn Sie die Worte "Industrieautomatisierung" hören, stellen Sie sich vielleicht Roboterarme vor, die umherschwingen, oder selbstfahrende Wagen, die durch ein Lagerhaus sausen. Das sind zwar gängige Beispiele, aber Industrieautomatisierung gibt es in vielen Formen, von denen jede eine einzigartige Rolle im Fertigungsprozess spielt.

Im Kern geht es bei der industriellen Automatisierung um die Integration von Computern und Geräten in Industriemaschinen, um Ausfallzeiten zu minimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Es wird erwartet, dass die Branche in den nächsten zehn Jahren von 235 auf 570 Milliarden Dollar anwachsen wird. Um die Vorteile der Industrieautomation voll ausschöpfen zu können, müssen die Unternehmen die verschiedenen Arten der Automatisierung kennen.

Automatisierungstypen

Stationäre Automatisierung beinhaltet den Einsatz von Spezialgeräten zur Automatisierung einer bestimmten Reihe von Aufgaben und ist daher ideal für die Massenproduktion identischer Produkte. Gängige Beispiele sind Roboterarme in der Automobilherstellung, Abfüllanlagen in der Getränkeindustrie, Leiterplattenbestückung in der Elektronikbranche und Verpackungslinien für Konsumgüter. Während die stationäre Automatisierung einen hohen Durchsatz und eine hohe Zuverlässigkeit bietet, mangelt es ihr an Flexibilität, so dass jede Änderung des Prozesses oder des Produkts oft einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für die Neukonfiguration der Ausrüstung oder die Umgestaltung des Arbeitsablaufs erfordert.Programmierbare Automatisierung ermöglicht die Neuprogrammierung von Maschinen und Anlagen für die Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben oder Produkte und bietet damit eine Flexibilität, die besonders in der Chargenproduktion wertvoll ist, wo sich Produkttypen oder Spezifikationen regelmäßig ändern. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) spielen eine Schlüsselrolle bei der Anpassung an sich verändernde Anforderungen. In der Lebensmittel- und Getränkeherstellung beispielsweise wechseln die Anlagen häufig zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen oder Verpackungsgrößen, um der saisonalen Nachfrage gerecht zu werden. In der pharmazeutischen Produktion werden kleine Chargen verschiedener Medikamente oder Dosierungen hergestellt, was häufige Anpassungen von Inhaltsstoffen, Formulierungen und Verpackungen erfordert. Ähnlich verhält es sich in der Unterhaltungselektronik: Fabriken können mehrere Smartphone-Modelle oder Zubehörteile zusammenbauen, wobei für jedes einzelne die gleichen Montageschritte und Qualitätsprüfungen erforderlich sind.

Flexible Automatisierung ist für die Bewältigung einer Reihe von Aufgaben ausgelegt und kann schnell für unterschiedliche Produkte oder Prozesse neu konfiguriert werden. Sie ist ideal für Umgebungen mit sich ständig ändernden Produktionsanforderungen und unterstützt schnelle Produktwechsel und variable Produktionsmengen. Autonome mobile Roboter (AMRs) können sich beispielsweise in dynamischen Lagerräumen bewegen, um Materialien zu transportieren, Vorräte aufzufüllen oder die Konfektionierung und Auftragsabwicklung zu unterstützen. Roboterarme, die mit Bildverarbeitungssystemen und Schnellwechselwerkzeugen ausgestattet sind, erhöhen die Flexibilität weiter, da sie mehrere Funktionen ausführen können, wie z. B. das Entnehmen, Platzieren oder Verpacken verschiedener Artikel, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind. Diese Vielseitigkeit macht die flexible Automatisierung besonders wertvoll in Branchen mit einer großen Produktvielfalt und kurzen Produktionszyklen.

Integrierte Automatisierung verbindet Maschinen, Sensoren und Steuerungssysteme zu einem einheitlichen digitalen Netzwerk, das häufig auf dem industriellen Internet der Dinge basiert. In intelligenten Fabriken ermöglicht diese Integration die Erfassung und Analyse von Daten in Echtzeit über Produktionslinien hinweg. Maschinen können Leistungskennzahlen austauschen, Anomalien erkennen und Wartungswarnungen auslösen, was eine vorausschauende Wartung ermöglicht und ungeplante Ausfallzeiten reduziert. Diese Echtzeit-Einsichten unterstützen auch eine bessere Entscheidungsfindung, Produktionsoptimierung und eine höhere Gesamteffizienz in der gesamten Lieferkette.

Die Industrieautomatisierung umfasst ein breites Spektrum an Technologien, die die Produktivität, Sicherheit und Qualität in der Fertigung verbessern. Da die Branche weiter wächst, wird die Nutzung dieser Automatisierungslösungen für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, von entscheidender Bedeutung sein. Der Einsatz dieser Technologien positioniert Unternehmen nicht nur für den Erfolg, sondern fördert auch die Innovation.

Schlüsselwörter

  • Industrielle Automatisierung

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten