Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Balluffs Long Distance Positioning System (LDPS): Das Maximum an Zuverlässigkeit und Flexibilität

Intelligente Positionsmessung für verschiedenste Kundenanforderungen

Balluff EMEA
27 Juni 2024 | 07:21 Uhr
Balluffs Long Distance Positioning System (LDPS)

Lesezeit: Minuten

In der dynamischen Welt der Industrieautomatisierung sind Zuverlässigkeit und Flexibilität wichtiger denn je. Balluffs Long Distance Positioning System (LDPS) erfüllt diese Anforderungen mit einer einzigartigen Technologie für verschiedene Anwendungen. Von industriellen Bäckereien über Bohranwendungen bis hin zur Kransteuerung ist das LDPS ein vielseitiges System, um die Effizienz zu steigern. 

Warum Flexibilität wichtig ist 

Das LDPS ist ein echter Gamechanger, der zuverlässige Positionsmessungen über mittlere bis lange Distanzen ermöglicht. Das magnetbasierte System ist nicht nur präzise, sondern auch robust in rauen Umgebungen und sorgt für kontinuierliche Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Diese Flexibilität ist es, die das LDPS auszeichnet und neue Maßstäbe in verschiedenen Industrien setzt. 

1. Industrielle Bäckereien: Konsistenz und Qualität sicherstellen 

In einer industriellen Bäckerei ist Präzision entscheidend. Die Positionierung der Teigbehälter muss exakt sein, um die Herstellung von gleichbleibend hochwertigen Produkten zu gewährleisten. Das LDPS bietet eine kontinuierliche Überwachung der Behälterpositionen, verhindert effektiv Fehler und sorgt für reibungslose Prozessabläufe. Dank des robusten Designs sind auch in der Produktion entstehende Verschmutzungen für das LDPS kein Problem, so dass weiterhin hohe Zuverlässigkeit ohne zusätzlichen Wartungsaufwand sichergestellt werden kann. 

2. Bohranwendungen: Exakte Bohrtiefen gewährleisten 

Ob im Bauwesen oder in der Produktion, Bohrarbeiten erfordern eine präzise Kontrolle über die Position und Tiefe des Bohrkopfs. Das LDPS liefert zuverlässige Rückmeldungen und stellt sicher, dass Bohrer immer die gewünschte Bohrtiefe erreichen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Staub, die in Bohrumgebungen häufig vorkommen, garantiert konstante Leistung und minimale Ausfallzeiten. 

3. Kransteuerung: Sicherheit und Effizienz steigern 

Krane sind in vielen Industrien unerlässlich, um schwere Lasten zu bewegen. Präzise Positionierung ist entscheidend, um Kollisionen zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Das LDPS erleichtert eine zuverlässige Kranpositionierung und steigert sowohl die Sicherheit als auch die Produktivität. Die Flexibilität ermöglicht zusätzlich eine einfache Nachrüstung in bestehende Kransysteme, wodurch das System eine vielseitige und kosteneffiziente Lösung für die Optimierung von Kränen darstellt. 

Warum das LDPS? 

Vielseitigkeit 

Das LDPS kann Positionierungsaufgaben über Distanzen von fünf Metern bis zu mehreren hundert Metern lösen. Die umfangreichen Eigenschaften gewährleisten, dass das System an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Industrien angepasst werden kann und eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anwendung bietet. 

Robustes Design 

Ein herausragendes Merkmal des LDPS ist das magnetostriktive Messsystem, das hoch resistent gegen Schmutz und Staub ist, was dieses ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht. 

Geringer Wartungsaufwand 

Das kontakt- und verschleißfreie Funktionsprinzip des LDPS führt zu minimalen Wartungsanforderungen. Dies reduziert nicht nur die Stillstandzeiten, sondern senkt auch die Gesamtbetriebskosten, was das System zu einer kosteneffizienten Wahl für den langfristigen Einsatz macht. 

Einfache Integration 

Dank des flexiblen Designs kann das LDPS problemlos integriert werden. Ob in einem neuen Projekt oder bei der Nachrüstung in ein bestehendes System – das LDPS ermöglicht eine einfache Integration, welche die Betriebseffizienz ohne signifikante Unterbrechungen steigert. 

Balluffs Versprechen für exzellente Produkte  

Balluff setzt sich zum Ziel, Lösungen zu liefern, welche die Effizienz von Industrieprozessen verbessern. Als ein vielseitiges, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Positionierungssystem verkörpert das LDPS dieses Ziel und wird den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht. Ob Sie die Präzision in der Bäckerei, bei Bohranwendungen, der Kransteuerung oder anderen Anwendungen verbessern möchten – das LDPS bietet eine robuste Lösung, auf die Sie sich verlassen können. 

Für weitere Informationen darüber, wie das LDPS Ihre Betriebsabläufe transformieren kann, besuchen Sie unsere offizielle Seite oder laden Sie unseren detaillierten Flyer herunter. 


Der Blogpost wurde von Nadine Papst (Strategisches Marketing) und Waldemar Götte (Produktmanagement) verfasst.

Schlüsselwörter

  • Industrielle Automatisierung
  • Intelligente Sensorik
  • Sensortechnik
  • Systemlösungen

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Balluff EMEA

Balluff EMEA

Wir sind Ihr Partner für innovative Lösungen in der industriellen Automation. Mit unserer Leidenschaft verbessern wir schnell und ergebnisorientiert Ihre Wettbewerbsposition. Mit unserer 100-jährigen Firmengeschichte und mehr als 60 Jahren Sensorerfahrung ist Balluff weltweit führend und einer der leistungsfähigsten Hersteller von Sensortechnik.


44 Beiträge

Entdecken Sie verwandte Themen

Mehr von dem Autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten