Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Besuchen Sie uns auf der Interpack 2023

Seien Sie dabei, wenn sich die globale Verpackungsindustrie in Düsseldorf trifft

Die Interpack - internationale Fachmesse für Verpackungen bildet die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Herstellung und Veredelung von Packgütern und Verpackungsmaterial über das Verpacken und die Distribution bis hin zur Qualitätssicherung und dem Verbraucherschutz. Dieses Jahr ist es endlich wieder soweit – nach der pandemiebedingten Pause öffnet sie vom 04. bis 10. Mai 2023 in Düsseldorf die Tore.

Dieses Branchenevent lassen wir uns nicht entgehen! Erfahren Sie an unserem Stand in der Halle 6 Stand A74 wie wir Sie mit unseren innovativen Lösungen unterstützen können, die OEE Ihrer Anlagen zu erhöhen.

Kennen Sie zum Beispiel schon das Smart Automation and Monitoring System? Die Sensoren mit intelligenten Funktionen liefern Ihnen zusätzliche Informationen zum Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen. Unsere Experten zeigen Ihnen gerne wie das System das Anlagenmonitoring ermöglicht und Stillstände vermeidet.

Weitere Einblicke in unser Ausstellungsprogramm:

  • Guided Changeover Solution - Mühelose teilautomatisierte Formatverstellung.

  • Preventive maintenance mit unseren Washdown-Sensoren

  • Levelmonitoring - Einfache Füllstandsmessung mit dem BTL

  • Traceability - Codes erfassen, analysieren und verifizieren mit dem BVS IdentSensor


Aktuelle Fachvorträge für Sie

Das Sensorsystem der Zukunft - Mehr Effizienz durch Transparenz, mehr Flexibilität durch Funktionalität
Neue Möglichkeiten für eine optimale Performance der Produktion durch Zusatzinformation und Zusatzfunktion direkt aus dem Sensor-System der Zukunft.*

Stephan Langer, Director Application & Market Development
Montag, 08. Mai 2023, 10:45 - 11:10 Uhr

*Der Vortrag findet auf Englisch statt.


Sichern Sie sich Ihren Code für ein kostenfreies Messeticket.

Wir laden Sie ein und freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand. Sie können sich mit dem unten stehenden Formular Ihren Gutscheincode für einen kostenlosen Messeeintritt zu beiden Messen anfordern.

Formular ausfüllen und kostenfreien Ticketcode erhalten

Die Anzahl verfügbarer Codes ist begrenzt. Pro Person und E-Mail-Adresse kann nur ein Code pro Messe angefragt werden. Sie erhalten den individuellen Ticketcode nach dem Absenden des Formulars per E-Mail. Wenn Sie in unseren Systemen bisher noch nicht hinterlegt sind, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse erst bestätigen, um den Code für eine kostenfreie Tageskarte zu erhalten. Mit der Anfrage des kostenfreien Gutscheincodes stimmen Sie auch der Anmeldung zu den Balluff News zu.

Unsere Highlights für Sie

Sie möchten weitere Informationen zur Interpack 2023?

Hier finden Sie den Hallenplan, alle Aussteller und Anfahrtsinformationen.
Zur offiziellen Webseite

Unsere Downloads für Sie

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten