Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.
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
Empresa
Versión 1.0
·
Última edición el 2024-11-28

Integración de la línea de entrada maestra IO-Link con Rockwell sin INSTRUCCIÓN ADD-ON

1. Introducción

En esta aplicación integraremos la nueva Línea de Entrada Maestra IO-Link (BNI00HP) con un PLC Rockwell vía Ethernet/IP sin Instrucción Add-On.

2. Configuración de un puerto en IO-Link

Los bits se refieren a los pines de cada puerto, es decir, bit 0 - pin 4 y bit 1 - pin 2, bit 2 - pin 4 y bit 3 - pin 2 y así sucesivamente...

Si quiero que su puerto 0 sea IO-Link, pondré el bit "0" (pin 4) del byte 0 a 1

Si quiero que su puerto 0 y su puerto 4 sean IO-Link, voy a lanzar el bit "0" (pin 4) del byte 0 y el byte 1 al 1.

3. Configuraciones IO-Link en los puertos

El ejemplo anterior sería para las configuraciones IO-Link en el puerto 1, donde se separa desde el byte 2 hasta el byte 25, según el mapeado:

Si fuéramos a configurar el puerto 3, por ejemplo, utilizaríamos el byte 50 al byte 73

4. Entrada de datos de proceso

Para visualizar el estado de salida del sensor discreto, debemos introducir los datos de entrada y rastrear los bytes de 0 a 7.

En estos 8 bytes (0 a 7), tendremos la siguiente información:

Conectando un sensor, por ejemplo, en el puerto 6, veremos los bits 4 y 5 del byte 1

Dentro de Rockwell, tendríamos la siguiente visualización:

-Sensor desactivado (Pin 2 activado ):

-Sensor Accionado (Pin 4 Enabled)

Los datos de los puertos IO-Link se separan a partir del byte 8, en este caso dependerá de que puerto queramos visualizar y que información.

La información tendría la siguiente estructura:

5. Salida de datos de proceso

Para ver la información de salida, rastreamos los bytes del 0 al 5. En estos 6 bytes, tendremos la información de abajo:

Si queremos forzar una salida en el puerto 1, veremos los bits 2 y 3 de mi byte 0.

Como en este master el pin 2 no se puede configurar como salida, solo miraremos el bit 2

Dentro de Rockwell, veremos lo siguiente

Los datos de los puertos IO-Link se separan a partir del byte 6, en este caso dependerá del puerto que queramos ver.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?