Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cableado sin contacto

Cómo funciona la transmisión de datos sin contacto

Cableado sin contacto

En algunas aplicaciones, los cables, conectores y contactos se utilizan bastante. En otras aplicaciones, por ej. con piezas móviles de maquinaria, un cableado fi jo no es lo ideal. Le mostraremos cómo puede resolver estos retos con sistemas de transmisión sin contacto.

Ejemplo de aplicación

Un robot normalmente tiene la tarea de manejar diferentes piezas de trabajo que requieren diferentes pinzas. Por lo tanto, la pinza debe cambiarse frecuentemente. Si se utiliza un sistema de transmisión sin contacto entre el brazo robótico y la pinza, este cambio puede hacerse automáticamente gracias a que se elimina el tener que conectar y desconectar la línea de conexión.

En una base giratoria normalmente se llevan a cabo diferentes pasos en diferentes estaciones. Los sensores detectan la posición correcta de la pieza de trabajo en la base giratoria y las señales se transmiten al PLC mediante sistemas de transmisión sin contacto.

Componentes

Con una conexión directa del dispositivo al PLC, el gasto de cableado es más alto. Esto se debe a que cada hilo dentro de la cubierta del cable debe estar conectado a la tarjeta correcta del controlador. Como una solución, los cables se pueden agrupar por medio de regletas que se montan entre el dispositivo y el PLC. Los conectores ayudan a conectar el sensor correspondiente al PLC o a la regleta de terminales. Si desea conectar una válvula al PLC, debe utilizar un conector de válvula.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?