Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

¿Qué es IO-Link?

La tecnología IO-Link explicada de forma sencilla y comprensible

IO-Link es un estándar de comunicaciones máximo (basado en la norma IEC 61131-9), una solución inteligente para la automatización industrial. Die digitale Schnittstelle ist eine feldbusunabhängige Punkt-zu-Punkt-Verbindung y la primera weltweit estandarizada IO-Technologie, die von der Steuerung bis in die unterste Ebene der Automation kommuniziert und Sensoren wie Aktoren in die Feldbus-Ebene integriert.

¿Por qué IO-Link?

Con el aumento del grado de automatización, creció la necesidad de dispositivos de campo inteligentes. Se creó una gran variedad de interfaces con diferentes características mecánicas y eléctricas. Con el tiempo, la presión para la estandarización fue en aumento. Con IO-Link, una asociación de varias empresas ha desarrollado una solución viable. Al igual que el USB en el mundo de las computadoras, IO-Link simplifica considerablemente la instalación en la automatización, al tiempo que amplía las capacidades de diagnóstico y parametrización.

Antes de IO-Link, el controlador solo podía comunicarse con los dispositivos de bus de campo. No era posible la comunicación con los sensores/actuadores. Ahora es posible parametrizar los dispositivos de forma centralizada, transferir información de diagnóstico del dispositivo al controlador e intercambiar datos de proceso de forma digital con una alta calidad de señal.

En 2006, la comunidad IO-Link habilita la automatización para IO-Link con "USE":

  • universal: IO-Link es un estándar internacional (IEC 61131-9)
  • smart – IO-Link optimiza el diagnóstico y la configuración de los dispositivos
  • fácil – IO-Link simplifica considerablemente los procesos y reduce los costos.

¿Los componentes del sistema Welche utilizan IO-Link?

  • Cable:Una vez instalado el complejo de dispositivos, este dispositivo se puede conectar con el principio "Plug-and-Play" con solo 3 cables estándar conectados. Con un cable sin blindaje de tres o cuatro hilos se pueden conectar tanto sensores y actuadores inteligentes como dispositivos binarios y/o analógicos. La tecnología permite el intercambio de datos de procesos, eventos y servicios con la mejor calidad de señal. Además, las señales analógicas transportan las señales estándar mediante la digitalización gratuita.

  • Maestro IO-Link:El IO-Link-Master es la pieza de instalación de IO-Link. Sobre el IO-Link-Master se utilizan sensores y activos inteligentes con la función de control. Se comunica a través del bus de campo de joyería con la dirección y luego a través de IO-Link con el sensor/actor (puerta de enlace) y se modifican los parámetros y el diagnóstico de las estrellas centrales.

  • Sensores y actores IO-Link:Los sensores y activos inteligentes IO-Link se conectan directamente a través de IO-Link y el IO-Link-Master. Esto permite una instalación muy sencilla, la mejor calidad de señal, parametrización y diagnóstico.

  • Concentrador IO-Link:El sensor/actor se conecta con los sensores y señales analógicos y se comunica a través de IO-Link con el IO-Link-Master. Un concentrador IO-Link incluye un dispositivo de conexión, más señales de E/S estándar (como una conexión digital y una conexión digital) y un puerto IO-Link propio y un maestro IO-Link.

¿Qué términos hay disponibles para IO-Link?

La comunicación natural de Sensor bis en Internet es esencial para una producción inteligente, flexible y eficaz y para la conectividad, beneficiosa de la Industria 4.0. Al mismo tiempo, hay que gestionar un volumen de datos cada vez mayor. Esto requiere componentes que hagan que la información esté disponible y una infraestructura que la transporte a todos los niveles. IO-Link ofrece una opción atractiva para la automatización industrial.

Descubra las numerosas ventajas de IO-Link: desde un cableado sencillo y un diagnóstico avanzado hasta conceptos de control flexibles y modulares.
Ventajas de IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?